Foto professionale

Benne per materiali leggeri - Serie Performance 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
100.4 in
2549 mm
Peso
2081.2 lb
944 kg
Altezza
58.4 in
1483 mm

Descrizione generale

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Larghezza 100.4 in 2549 mm
Peso 2081.2 lb 944 kg
Altezza 58.4 in 1483 mm
Lunghezza 63 in 1601 mm
Capacità 4.6 yd³ 3.5 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.