Foto professionale

Benne per uso generale 1,2 m3 (1,5 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.1 in
2060 mm
Peso
930.3 lb
422 kg
Altezza
37 in
940 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,2 m3 (1,5 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati

Larghezza 81.1 in 2060 mm
Peso 930.3 lb 422 kg
Altezza 37 in 940 mm
Lunghezza 41.3 in 1050 mm
Capacità 1.5 yd³ 1.15 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Minipala Gommata SSL Minipala Gommata SSL

Scopri il confronto tra 1,2 m3 (1,5 yd3), attacco minipala gommata, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.