Foto professionale

Benne per uso generale - Serie Performance 2,0 m3 (2,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
94.5 in
2401 mm
Peso
1618.2 lb
734 kg
Altezza
51.3 in
1304 mm

Descrizione generale

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 2,0 m3 (2,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Larghezza 94.5 in 2401 mm
Peso 1618.2 lb 734 kg
Altezza 51.3 in 1304 mm
Lunghezza 46.7 in 1186 mm
Capacità 2.6 yd³ 2 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 2,0 m3 (2,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.