Foto professionale

Benne per uso generale 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
93.1 in
2366 mm
Peso
974.4 lb
442 kg
Altezza
39.4 in
1001 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato

Larghezza 93.1 in 2366 mm
Peso 974.4 lb 442 kg
Altezza 39.4 in 1001 mm
Lunghezza 38.2 in 970 mm
Capacità 1.7 yd³ 1.3 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.