Foto professionale

Benne per uso generale 1,2 m3 (1,5 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.1 in
2060 mm
Peso
932.6 lb
423 kg
Altezza
37 in
940 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,2 m3 (1,5 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Larghezza 81.1 in 2060 mm
Peso 932.6 lb 423 kg
Altezza 37 in 940 mm
Lunghezza 40.6 in 1030 mm
Capacità 1.5 yd³ 1.15 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Blocco a perno orizzontale (L35) Blocco a perno orizzontale (L35)

Scopri il confronto tra 1,2 m3 (1,5 yd3), attacco ISO, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.