Foto professionale

Benne per uso generale 1,0 m3 (1,3 yd3)

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.1 in
2060 mm
Peso
972.2 lb
441 kg
Altezza
40.6 in
1031 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,0 m3 (1,3 yd3)

Larghezza 81.1 in 2060 mm
Peso 972.2 lb 441 kg
Altezza 40.6 in 1031 mm
Lunghezza 33.3 in 847 mm
Capacità 1.3 yd³ 1 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Serie A CWL Serie A CWL

Scopri il confronto tra 1,0 m3 (1,3 yd3) e prodotti spesso oggetto di paragone.