Foto professionale

Benne per uso generale 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco IT

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
93.1 in
2366 mm
Peso
1093.5 lb
496 kg
Altezza
38.8 in
985 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco IT

Larghezza 93.1 in 2366 mm
Peso 1093.5 lb 496 kg
Altezza 38.8 in 985 mm
Lunghezza 39.7 in 1008 mm
Capacità 1.7 yd³ 1.3 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Attacco IT Attacco IT

Scopri il confronto tra 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco IT e prodotti spesso oggetto di paragone.