C280-16

Genset Kapal Laut C280-16

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
4700-4840 ekW
4700-4840 ekW
Frekuensi
50 / 60
50 / 60
Emisi
EPA Tier 2, IMO II
EPA Tier 2, IMO II

Ikhtisar

Genset Kapal Laut Cat C280-16

Spesifikasi Produk untuk C280-16

Rentang Daya 4700-4840 ekW 4700-4840 ekW
Frekuensi 50 / 60 50 / 60
Kecepatan 1000 rpm (50 hz) atau 900 rpm (60 hz) 1000 rpm (50 hz) atau 900 rpm (60 hz)
Peringkat Minimum 4700 ekW (5875 kVA) 4700 ekW (5875 kVA)
Peringkat Maksimum 4840 ekW (6050 kVA) 4840 ekW (6050 kVA)
Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Emisi EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Aspirasi Dengan Turbocharger-Aftercooler Dengan Turbocharger-Aftercooler
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 18062 in³ 296 l
Tipe Pengatur Elektronik Elektronik
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Rasio Kompresi 50 Hz 13.1 13.1
Rasio Kompresi 60 Hz 13:1 13:1
Model Engine Diesel Siklus Vee 16, 4 langkah Diesel Siklus Vee 16, 4 langkah
Panjang 366.7 in 9314 mm
Lebar 78.3 in 1990 mm
Tinggi 164.1 in 4167 mm
Bobot 31.000 kg/68.343 lb (bobot kering engine), 18.145 kg/40.000 lb (bobot generator) 31.000 kg/68.343 lb (bobot kering engine), 18.145 kg/40.000 lb (bobot generator)

C280-16 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Aftercooler — air tawar, berlapis tahan korosi (sisi udara); penutupan saluran masuk udara; breather — karter, dipasang di atas; turbocharger — berpelumas oli engine

Sistem Kontrol

  • Satu unit kontrol elektronik (ECU, electronic control unit) A3 Caterpillar® dengan sistem bahan bakar injektor unit elektronik, rangkaian kabel kokoh (diperlukan daya 10 amp, 24 volt untuk menggerakkan ECU)

Sistem Pendinginan

  • Pengurasan cairan pendingin engine

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering, kedap gas

Sistem Bahan Bakar

  • Bahan bakar sulingan (memerlukan viskositas yang berkisar mulai 1,4 cSt hingga 20 cSt pada temperatur 38 °C), pompa pemindahan bahan bakar (terpasang di sebelah kiri), filter bahan bakar dupleks, unit injektor yang dikendalikan secara elektronik

Sistem Oli Pelumas

  • Filter oli sentrifugal dengan pemutus tunggal, engine sisi servis yang dipasang pada tutup pemeriksaan blok silinder meliputi saluran oli terpasang dan katup pemutus tunggal, filter memisahkan oli bypass sentrifugal dari pompa oli pelumasan utama, dapat diservis saat engine berjalan, katup pengisi oli dan dipstick, katup pengatur tekanan oli, relief valve eksplosi karter

Umum

  • Cat kuning Caterpillar; pompa berpenggerak roda-gigi: bahan bakar, oli, mantel air, air aftercooler/oil cooler; literatur servis

Lihat bagaimana C280-16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C280-16

C280-16

360 View