Peringkat Daya
Rentang Daya | 340-490 bhp (254-366 bkW) 340-490 bhp (254-366 bkW) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Propulsi Kapal Laut Diesel Cat® C12, dengan peringkat 340-490 bhp (254-366 bkW) pada 1800-2300 rpm, memenuhi standar emisi IMO II kecuali peringkat 497 mhp (490 bhp) pada 2300 rpm yang memenuhi standar emisi IMO I. C12 memanfaatkan sepenuhnya sistem bahan bakar injeksi unit yang dikendalikan secara elektronik, sehingga menghasilkan engine yang ramah lingkungan dengan kinerja dan penghematan bahan bakar yang luar biasa. Tersedia juga berbagai peralatan opsional untuk memenuhi kebutuhan aplikasi komersial kapal laut atau kapal pesiar Anda.
Rentang Daya | 340-490 bhp (254-366 bkW) 340-490 bhp (254-366 bkW) |
Kisaran Kecepatan | 1800-2300 rpm 1800-2300 rpm |
Emisi | IMO I, IMO II IMO I, IMO II |
Aspirasi | TA TA |
Diameter | 5.1 in 130 mm |
Langkah | 5.9 in 150 mm |
Kapasitas Silinder | 732 in³ 12 l |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Konfigurasi | Diesel Siklus 6 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus 6 Silinder Sejajar, 4 Langkah |
Lebar | 38.1 in 969 mm |
Panjang | 62 in 1574 mm |
Bobot Kering | 2588 lb 1174 kg |
Tinggi | 39.5 in 1005 mm |