Peringkat Daya
Rentang Daya | 375-476 bhp (280-355 bkW) 375-476 bhp (280-355 bkW) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine propulsi C9.3 ACERT memiliki peringkat B 375 bhp (280 bkW) pada 1800 rpm, peringkat C 416 bhp (310 bkW) pada 2100 rpm, dan peringkat D 476 bhp (355 bkW) pada 2300 rpm. Engine propulsi, bantu, dan genset C9.3 mempunyai sistem bahan bakar common rail untuk pembakaran optimal dan emisi lebih rendah. Opsi sistem pendinginan untuk engine propulsi dan bantu meliputi heat exchanger dengan aftercooler air laut, serta lunas yang memiliki sirkuit dengan aftercooler terpisah atau terpadu. Paket genset ini tersedia dengan pendinginan heat exchanger, lunas, atau radiator. Produk ini mempunyai sertifikasi EPA Tier 3 dan IMO II. Selain itu, peringkat engine propulsi bersertifikasi Stage IIIA UE, sedangkan engine bantu dan genset juga bersertifikasi Stage II CCNR.
Rentang Daya | 375-476 bhp (280-355 bkW) 375-476 bhp (280-355 bkW) |
Kisaran Kecepatan | 1800-2300 rpm 1800-2300 rpm |
Emisi | IMO II, EPA Tier 3 AS, Stage II China IMO II, EPA Tier 3 AS, Stage II China |
Konfigurasi | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Kapasitas Silinder | 567.5 in³ 9.3 l |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Pengatur | Elektronik Elektronik |
Diameter | 4.5 in 115 mm |
Langkah | 5.8 in 149 mm |
Kapasitas Pengisian Ulang | Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 24,5 L (6,5 gal) Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 24,5 L (6,5 gal) |
Interval Penggantian Oli | 500 jam 500 jam |
Rumah Flywheel | SAE No. 1 (113 gigi) SAE No. 1 (113 gigi) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Pendinginan | Opsi berpendingin heat exchanger dan lunas terpisah atau terpadu Opsi berpendingin heat exchanger dan lunas terpisah atau terpadu |
Kecepatan Engine Tetapan | 1800, 2100, 2300 rpm 1800, 2100, 2300 rpm |
Panjang - Engine | 57.2 in 1452 mm |
Bobot Kering - Perkiraan | 2447 lb 1122 kg |
Lebar - Engine | 38.5 in 978 mm |
Tinggi | 43 in 1093 mm |
Bobot Kering Engine - Perkiraan | 945-1122 kg (2083-2474 lb) 945-1122 kg (2083-2474 lb) |