Peringkat Daya
Rentang Daya | 15-25 ekW 15-25 ekW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Rentang Daya | 15-25 ekW 15-25 ekW |
Frekuensi | 50 / 60 50 / 60 |
Peringkat Minimum | 15 ekW (15 kVA) 15 ekW (15 kVA) |
Peringkat Maksimum | 25 ekW (25 kVA) 25 ekW (25 kVA) |
Kecepatan | 1500 rpm (50Hz) atau 1800 rpm (60 Hz) 1500 rpm (50Hz) atau 1800 rpm (60 Hz) |
Strategi Emisi/Bahan Bakar | EPA Tier 3, IMO NST, IW UE EPA Tier 3, IMO NST, IW UE |
Emisi | EPA Tier 3 AS EPA Tier 3 AS |
Konfigurasi | Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah |
Kapasitas Silinder | 135 in³ 2.2 l |
Aspirasi | Aspirasi Normal/Dengan Turbocharger Aspirasi Normal/Dengan Turbocharger |
Tipe Pengatur | Ischronous Elektrik Ischronous Elektrik |
Diameter | 3.31 in 84 mm |
Langkah | 3.5 in 90 mm |
Kapasitas Pengisian Ulang | Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 10,6 L (2,8 gal) Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 10,6 L (2,8 gal) |
Interval Penggantian Oli | 500 jam 500 jam |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Pendinginan | Hex atau Lunas Sirkuit Tunggal Hex atau Lunas Sirkuit Tunggal |
Kecepatan Engine Tetapan | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm |
Model Engine | Diesel Siklus C2.2, 4 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus C2.2, 4 Silinder Sejajar, 4 Langkah |
Sistem Bahan Bakar | Filter bahan bakar — servis kanan atau kiri, priming bahan bakar, pompa pemindahan bahan bakar, saluran bahan bakar fleksibel Filter bahan bakar — servis kanan atau kiri, priming bahan bakar, pompa pemindahan bahan bakar, saluran bahan bakar fleksibel |
Pengaturan Tegangan | ±0,5 % ±0,5 % |
Ukuran Rangka | 2,2 2,2 |
Regulator Tegangan | Stabil Stabil |
Pitch | 2/3 pitch 2/3 pitch |
kutub | 4 4 |
Jumlah Kabel | 4 4 |
Eksitasi | AREP AREP |
Penyimpangan Bentuk Gelombang - Saluran ke Saluran | <2 % <2 % |
Isolasi | Kelas H Kelas H |
Peringkat IP | 23 23 |
Tinggi (Set Tertutup) | 31 in 775 mm |
Tinggi (Set Terbuka) | 32 in 825 mm |
Perkiraan Maksimum Bobot | 1027 lb 466 kg |
Panjang (Set Terbuka) | 45 in 1147 mm |
Panjang (Set Tertutup) | 46 in 1170 mm |
Lebar (Set Tertutup) | 24 in 608 mm |
Panjang | 47,9 in/1219 mm (terbuka) 50,7 in/1290 mm (tertutup) 47,9 in/1219 mm (terbuka) 50,7 in/1290 mm (tertutup) |
Lebar | 22,3 in/567 mm (terbuka) 24,7 in/628 mm (tertutup) 22,3 in/567 mm (terbuka) 24,7 in/628 mm (tertutup) |
Tinggi | 32,8 in/835 mm (terbuka) 31,0 in/775 mm (tertutup) 32,8 in/835 mm (terbuka) 31,0 in/775 mm (tertutup) |
Bobot Kering Engine | 857-1027 lb/386-466 kg 857-1027 lb/386-466 kg |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.