Peringkat
Rentang Daya | 4640 - 6035 bhp (3460-4500 bkW) 4640 - 6035 bhp (3460-4500 bkW) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Dibuat berdasarkan ketahanan dan keandalan platform engine C280, Caterpillar dengan bangga menghadirkan jajaran engine C280-12. Komponen intinya sama dengan C280 lama, termasuk kemampuan terbaru sistem bahan bakar EUI dan fitur Electronic Control Unit (ECU) ADEM™ A3 yang canggih. Produk Caterpillar® senantiasa menyediakan lebih banyak daya sekaligus menghasilkan efisiensi bahan bakar yang luar biasa. Anda juga dapat mengandalkan interval perawatan yang panjang dan ketersediaan suku cadang serta servis Caterpillar di seluruh dunia. Semua tetapan engine C280-12 memenuhi IMO II. Tetapan engine pada 3700 bkW dan 4060 bkW, dengan aftertreatment, memenuhi IMO 3/EPA T4.
Rentang Daya | 4640 - 6035 bhp (3460-4500 bkW) 4640 - 6035 bhp (3460-4500 bkW) |
Kisaran Kecepatan | 900 - 1000 rpm 900 - 1000 rpm |
Emisi | IMO II, EPA Tier 4 AS/IMO III (Cat SCR diperlukan) IMO II, EPA Tier 4 AS/IMO III (Cat SCR diperlukan) |
Aspirasi | TTA TTA |
Diameter | 11 in 280 mm |
Langkah | 11.8 in 300 mm |
Kapasitas Silinder | 13456 in³ 222 l |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Searah jarum jam atau Berlawanan arah jarum jam Searah jarum jam atau Berlawanan arah jarum jam |
Konfigurasi | V 12, Diesel Siklus 4 langkah V 12, Diesel Siklus 4 langkah |
Lebar | 80 in 2032 mm |
Tinggi | 134 in 3404 mm |
Panjang | 182 in 4623 mm |
Bobot Kering | 57276 lb 25980 kg |