Genset 3512C

Genset Kapal Laut 3512C

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
1550-1700 ekW
1550-1700 ekW
Frekuensi
60 hz
60 hz
Emisi
IMO II
IMO II

Ikhtisar

Genset Kapal Laut 3512C Kapasitas Tinggi

Spesifikasi Produk untuk 3512C

Rentang Daya 1550-1700 ekW 1550-1700 ekW
Frekuensi 60 hz 60 hz
Kecepatan 1800 1800
Peringkat Minimum 1550 eKW (1937 kVA) 1550 eKW (1937 kVA)
Peringkat Maksimum 1700 eKW (2125 kVA) 1700 eKW (2125 kVA)
Konfigurasi Diesel Siklus Vee 12 4 Langkah Diesel Siklus Vee 12 4 Langkah
Aspirasi TTA TTA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 3574 in³ 58.56 l
Emisi IMO II IMO II
Panjang 200.2 in 5085.3 mm
Lebar 84.3 in 2142.1 mm
Tinggi 83.9 in 2131.1 mm
Bobot - Perkiraan 28136 lb 12762 kg

3512C Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Inti sirkuit aftercooler terpisah tahan korosi, air cleaner tugas reguler, turbocharger ganda

SISTEM KONTROL

  • Kontrol engine elektronik A-III Caterpillar, Sistem bahan bakar Injeksi Unit Elektronik, rangkaian kabel kokoh

SISTEM PENDINGINAN

  • Pompa bantu air tawar, pompa bantu air laut non-priming mandiri sentrifugal, pompa mantel air sentrifugal berpenggerak roda-gigi, tangki ekspansi, oil cooler engine, termostat dan rumah

SISTEM BUANG

  • Manifold buang kedap gas kering dengan pelindung panas, turbocharger ganda dengan bearing berpendingin air dan pelindung panas, saluran keluar buang vertikal

FLYWHEEL & RUMAH FLYWHEEL

  • Flywheel, SAE No. 00, Rumah flywheel 183 gigi, SAE No. 00

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter bahan bakar, kanan, dengan indikator servis
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Unit Injektor yang Dikontrol Secara Elektronik

INSTRUMENTASI

  • Panel instrumen yang dipasang pada engine dengan sakelar empat posisi, lampu pemberitahuan shutdown kecepatan berlebih, lampu pemberitahuan penghenti darurat, unit tampilan grafis untuk tampilan analog atau digital: tekanan oli dan bahan bakar, diferensial filter oli dan bahan bakar, tegangan sistem DC, temperatur gas buang dan air, pembatasan saluran masuk udara, meteran servis, kecepatan engine, konsumsi bahan bakar (total dan instan)

SISTEM PELUMAS

  • Breather karter dipasang di atas, filter oli kanan, pengisi oli kanan, pompa oli tipe roda-gigi, bak penampung oli wadah dalam, saran penggunaan Caterpillar Diesel Engine Oil 10W30 atau 15W40

SISTEM PEMASANGAN

  • Rel dudukan engine tipe industri)

POWER TAKE-OFF

  • Penggerak aksesori Kanan bawah, Kiri bawah Rumah depan, Dua sisi

SISTEM PERLINDUNGAN

  • Sistem Monitoring Elektronik A-III memfasilitasi strategi penurunan daya engine yang dapat diprogram pelanggan untuk melindungi dari kondisi pengoperasian yang merugikan
  • Tombol tekan stop darurat (terletak di Panel Instrumen Elektronik) Perlindungan pemutus demi keselamatan untuk tekanan oli dan temperatur air, perlindungan kecepatan berlebih

UMUM

  • Peredam getaran dan pelindung Cat, engine Kuning Caterpillar dengan rel hitam. Cincin pengangkat

3512C Perlengkapan Opsional

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Pelepasan Air Cleaner
  • Adaptor Saluran Masuk Udara Jarak Jauh

SISTEM PENGISIAN DAYA

  • Pengisi Daya Baterai
  • Alternator Pengisian Daya

SISTEM KONTROL

  • Modul Pembagi Beban
  • Kontrol throttle kecepatan lokal

SISTEM PENDINGINAN

  • Pengukur sakelar level air
  • Sensor tingkat cairan pendingin
  • Koneksi
  • Konversi Pendinginan Lunas
  • Konversi pendinginan radiator
  • Heat exchanger
  • Pompa air bantu
  • Pelepasan pompa air laut
  • Separator udara

SISTEM BUANG

  • Keluaran gas buang
  • Fitting fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Flensa dan expander buang
  • Muffler

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Cooler Bahan Bakar
  • Pompa priming bahan bakar
  • Saluran bahan bakar fleksibel
  • Saluran Bahan Bakar Kokoh
  • Filter bahan bakar primer
  • Sakelar tingkat bahan bakar

GENERATOR DAN ATTACHMENT GENERATOR

  • 1500/1800 RPM, 1000/1200 RPM
  • Koneksi Tegangan Rendah
  • Konversi Generator
  • Kotak Ekstensi Tegangan Rendah
  • Filter RFI
  • Detektor Temperatur Bantalan
  • Kontrol Tegangan Manual
  • Filter Udara

INSTRUMENTASI

  • Modul Komunikasi PL1000T
  • Modul Komunikasi PL1000E
  • Kotak Antarmuka Pelanggan
  • Termokopel
  • Tampilan panel jarak jauh
  • Tampilan temperatur silinder jarak jauh

SISTEM PELUMAS

  • Bak Penampung Oli
  • Aksesori bak penampung oli
  • Wadah pompa
  • Opsi Pralumas
  • Oli pelumas
  • Filter Oli Sentrifugal

SISTEM PEMASANGAN

  • Isolator getaran
  • Rel

POWER TAKE-OFF

  • Pelindung flywheel
  • Kopling sambungan fleksibel
  • Hub kopling sambungan
  • Aksesori rumah depan
  • Lokasi depan kiri atas
  • Lokasi belakang kiri atas
  • Lokasi depan kanan atas:
  • Lokasi belakang kanan atas
  • Lokasi depan kiri bawah
  • Penggerak aksesori rumah depan
  • Power take-off depan
  • Puli crankshaft
  • Pelepasan pelindung peredam

SISTEM PERLINDUNGAN

  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Sakelar dan kontaktor
  • Relief valve eksplosi
  • Sensor

SISTEM START

  • Motor starter atau perangkat penghalang
  • Opsi motor starter udara
  • Set baterai - 24 Volt - Kering
  • Rak baterai
  • Heater Mantel Air

UMUM

  • Set alat
  • Kabel datalink Caterpillar

PERALATAN SRVS/PROT KIRIMAN/DUKUNGAN PABRIK

  • Komisioning

Lihat bagaimana 3512C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset 3512C

Genset 3512C