Peringkat Daya
Rentang Daya | 732-2399 bhp (546-1789 bkW) 732-2399 bhp (546-1789 bkW) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine bantu kapal laut 3512E kini tersedia dalam berbagai peringkat yang memenuhi EPA Tier 4 Final AS dan peraturan emisi kapal laut IMO III. Karena industri kapal laut komersial menyesuaikan pengoperasian mereka untuk memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan IMO III, Caterpillar Marine memperkenalkan solusi yang dibuat untuk memaksimalkan kinerja sekaligus memenuhi peraturan. Perpaduan antara engine dengan efisiensi bahan bakar yang dioptimalkan dan sistem aftertreatment reduksi katalitis selektif (SCR, selective catalytic reduction) dari Caterpillar adalah solusi yang tidak hanya mengurangi emisi NOx, namun juga dapat menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian pelanggan dalam prosesnya.
Rentang Daya | 732-2399 bhp (546-1789 bkW) 732-2399 bhp (546-1789 bkW) |
Frekuensi | 50 / 60 50 / 60 |
Emisi | EPA Tier 4 Final AS, IMO III EPA Tier 4 Final AS, IMO III |
Konfigurasi | Diesel Siklus Vee 12, 4 langkah Diesel Siklus Vee 12, 4 langkah |
Kapasitas Silinder | 3574 in³ 58.6 l |
Aspirasi | TA TA |
Diameter | 6.69 in 170 mm |
Langkah | 8.46 in 215 mm |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Tinggi | 86.8 in 2205 mm |
Lebar Minimum | 71.2 in 1808 mm |
Panjang Minimum | 104.2 in 2624 mm |
Lebar Maksimum | 81.9 in 2081 mm |
Tinggi Maksimum | 91.9 in 2335 mm |
Tinggi Minimum | 91.9 in 2335 mm |
Bobot Kering Minimum | 18025 lb 8176 kg |
Panjang Maksimum | 125.4 in 3184 mm |