C18 ACERT Tier 3

Engine Propulsi Komersial C18

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
454-1136 bhp (339-847 bkW)
454-1136 bhp (339-847 bkW)
Kisaran Kecepatan
1500-2100 rpm
1500-2100 rpm
Emisi
EPA Tier 3 Komersial AS, IMO II, IWW UE, China II
EPA Tier 3 Komersial AS, IMO II, IWW UE, China II

Ikhtisar

Engine propulsi kapal laut C18 ACERT memiliki peringkat aplikasi komersial sebesar 454 - 803 bhp pada 1800 - 2100 rpm yang memenuhi peraturan emisi EPA Tier 3 AS, IMO II, IWW UE, dan China II. Selain memenuhi emisi EPA Tier 3 yang lebih ketat, engine ini menawarkan opsi aftercooler air tawar untuk engine propulsi komersial dan engine bantu serta paket genset. Mulai aplikasi penangkapan ikan hingga lepas pantai dan aplikasi apa pun di antaranya, Anda boleh percaya bahwa kami memiliki solusi yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Spesifikasi Produk untuk C18

Rentang Daya 454-1136 bhp (339-847 bkW) 454-1136 bhp (339-847 bkW)
Kisaran Kecepatan 1500-2100 rpm 1500-2100 rpm
Emisi EPA Tier 3 Komersial AS, IMO II, IWW UE, China II EPA Tier 3 Komersial AS, IMO II, IWW UE, China II
Aspirasi Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1106 in³ 18.1 l
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Interval Penggantian Oli 250 / 500 250 / 500
Kapasitas Pengisian Ulang 49/68 l 49/68 l
Konfigurasi Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah
Pendinginan Berpendingin Heat Exchanger atau Lunas Berpendingin Heat Exchanger atau Lunas
Pengatur Elektronik Elektronik
Rumah Flywheel SAE No. 0 (gigi 136) atau SAE No. 1 (gigi 113) SAE No. 0 (gigi 136) atau SAE No. 1 (gigi 113)
Bobot Kering Minimum 4000 lb 1814 kg
Panjang Minimum 73 in 1854 mm
Tinggi Minimum 47.2 in 1198 mm
Tinggi Maksimum 51.2 in 1300 mm
Lebar Minimum 44.6 in 1134 mm
Lebar Maksimum 47.4 in 1204 mm
Panjang Maksimum 76 in 19312 mm

C18 Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah (SCAC)
  • Sistem Ventilasi Karter Terbuka (OCV, Open Crankcase Ventilation)
  • Turbocharger, berpendingin mantel air
  • Saluran masuk turbocharger, koneksi lurus OD 152 mm (6 in)
  • Aksesori Starter Udara

SISTEM PENDINGINAN

  • Sirkuit dengan Aftercooler Terpisah (SCAC, Separate Circuit After-Cooling) untuk engine berpendingin HEX maupun Lunas
  • Engine JW dan SCAC Selubung & Pipa Heat Exchanger untuk engine berpendingin HEX
  • Pompa SCAC, berpenggerak roda-gigi, khusus untuk engine berpendingin HEX
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda gigi
  • Pompa air laut, impeller perunggu, berpenggerak roda-gigi
  • Tangki shunt SCAC dan JW untuk mempertahankan tekanan saluran masuk pompa yang tepat

SISTEM BUANG

  • Manifold buang & turbocharger berpendingin air
  • Saluran keluar berflensa bundar 152 mm (6 in)

FLYWHEEL & RUMAH FLYWHEEL

  • Rumah Flywheel, SAE No. 0
  • SAE No. 1, Flywheel: 14 inci, 113 gigi

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Sistem bahan bakar simpleks servis depan
  • Pompa pemindahan bahan bakar, berpenggerak roda-gigi
  • Pompa priming bahan bakar manual
  • Desain saluran bahan bakar hibrid

SISTEM PELUMAS

  • Sistem oli simpleks servis depan
  • Bak penampung oli wadah tengah:
  • Lokasi pengisi oli servis depan dan atas
  • Dipstick servis depan
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi

SISTEM PEMASANGAN

  • Penopang depan - dapat disetel

POWER TAKE-OFF

  • Alur Poly-V untuk penggerak alternator
  • CATATAN: Tidak tersedia power take-off standar

UMUM

  • Pelindung peredam depan
  • Engine servis depan
  • Titik pengikat kelistrikan umum
  • Engine tidak dikirimkan dengan komponen seng

SISTEM KONTROL

  • Idle rendah yang dapat diprogram
  • WOSR (Wide Operating Speed Range) tersedia untuk EPA Tier 3 - Peringkat B dan C
  • Idle Tinggi Dapat Disetel (TEL) - Khusus Peringkat EPA Tier 3 WOSR
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Monitoring engine dan transmisi (kecepatan, temperatur, tekanan)
  • Kontrol rasio bahan bakar/udara elektronik
  • Mode Perlindungan Engine untuk kondisi ambien yang diperpanjang - Khusus Peringkat EPA Tier 3
  • Fungsi Pembatas Torsi khusus untuk peringkat WOSR
  • Konektor pelanggan 70 pin
  • Tiga tipe input throttle (primer/sekunder PWM, 0-5 V, 4-20 mA +/-

C18 Perlengkapan Opsional

SISTEM BUANG

  • Elbow Kering
  • Elbow Berpendingin Air
  • Fitting Fleksibel
  • Flensa
  • Muffler
  • Muffler Penangkap Percikan Api

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Adaptor Saluran Masuk Udara

SISTEM PENGISIAN DAYA

  • Pengisi Daya Baterai
  • Alternator Pengisian Daya
  • Kelompok Pemasangan Alternator
  • Ammeter

SISTEM KONTROL

  • MECP I
  • ALARM DAN PERLINDUNGAN CATERPILLAR

SISTEM PENDINGINAN

  • KIT FLENSA TANGKI EKSPANSI BANTU
  • Sensor Temperatur Buang
  • Sensor Tekanan Heat Exchanger

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter Bahan Bakar Dupleks
  • Saluran Bahan Bakar Fleksibel
  • Cooler Bahan Bakar
  • Filter Bahan Bakar Primer

INSTRUMENTASI

  • Panel Instrumen
  • Rangkaian Kabel OEM
  • Rangkaian Kabel Engine ke Engine
  • Sensor Transmisi
  • Sensor Tingkat Oli

Instrumentasi

  • Takometer Digital

SISTEM PELUMAS

  • Filter Oli Dupleks
  • Oil Cooler Transmisi
  • Wadah Pompa

SISTEM PEMASANGAN

  • Isolator Getaran
  • Penopang Depan
  • Penopang Belakang

POWER TAKE-OFF

  • CATATAN: OPSI PTO MEMERLUKAN ANALISIS GETARAN TORSI
  • Puli Crankshaft
  • Poros Stub Depan
  • Adaptor Penggerak Pompa Hidraulik
  • Kopling Tertutup Depan

SISTEM PERLINDUNGAN

  • Marine Classification Society dan SOLAS

SISTEM START

  • SISTEM START Motor Starter Elektrik - 24 Volt Tunggal
  • Alat Bantu Start - Heater JW
  • Starter Elektrik 24 V Tunggal
  • Set Baterai - 24 Volt - Kering
  • Motor Starter Udara Tunggal

PACKING

  • Penutup Pelindung Engine
  • Pengawetan Penyimpanan
  • Kemasan Ekspor

Lihat bagaimana C18 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

360 View