Engine Propulsi Komersial C280-16

Engine Propulsi Komersial C280-16

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
6169-8046 bhp (4600-6000 bkW)
6169-8046 bhp (4600-6000 bkW)
Kisaran Kecepatan
900-1000 rpm
900-1000 rpm
Emisi
IMO II
IMO II

Ikhtisar

Dibuat berdasarkan ketahanan dan keandalan platform engine C280, Caterpillar dengan bangga menghadirkan jajaran engine C280-16, kini hingga 6000 bkW. Komponen intinya sama dengan C280 lama, termasuk kemampuan terbaru sistem bahan bakar EUI dan fitur Electronic Control Unit (ECU) ADEM™ A3 yang canggih. Produk Caterpillar® senantiasa menyediakan lebih banyak daya sekaligus menghasilkan efisiensi bahan bakar yang luar biasa. Anda juga dapat mengandalkan interval perawatan yang panjang dan ketersediaan suku cadang serta servis Caterpillar di seluruh dunia.

Spesifikasi Produk untuk C280-16

Rentang Daya 6169-8046 bhp (4600-6000 bkW) 6169-8046 bhp (4600-6000 bkW)
Kisaran Kecepatan 900-1000 rpm 900-1000 rpm
Emisi IMO II IMO II
Aspirasi TTA TTA
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 18062 in³ 296 l
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah atau searah jarum jam Berlawanan arah atau searah jarum jam
Konfigurasi Diesel Siklus Vee 16, 4 langkah Diesel Siklus Vee 16, 4 langkah
Bobot Kering Minimum 62832 lb 28500 kg
Panjang Minimum 224 in 5690 mm
Panjang Maksimum 224 in 5690 mm
Tinggi Minimum 134 in 3403 mm
Tinggi Maksimum 134 in 3403 mm
Lebar Minimum 80 in 2032 mm
Lebar Maksimum 80 in 2032 mm

C280-16 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Aftercooler, air tawar, berlapis anti-korosi (sisi udara)
  • Pemutusan saluran masuk udara
  • Breather, karter, dipasang di atas
  • Turbocharger, berpelumas oli engine

Sistem Kontrol

  • Modul Kontrol Engine Elektronik Caterpillar A-III Ganda dengan Sistem Bahan Bakar Injektor Unit Elektronik
  • Rangkaian Kabel Kokoh (daya 10 amp 24 volt diperlukan untuk menggerakkan Modul Kontrol Engine Elektronik)

Sistem Pendinginan

  • Pengurasan cairan pendingin engine

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering, kedap gas

Sistem Bahan Bakar

  • Bahan bakar sulingan (memerlukan viskositas yang berkisar mulai 1,4 cSt hingga 20 cSt pada temperatur 38 derajat C)
  • Pompa pemindahan bahan bakar (dipasang di sisi kiri)
  • Filter bahan bakar dupleks
  • Unit Injektor yang Dikontrol Secara Elektronik

Sistem Pelumasan

  • Filter oli sentrifugal dengan pematian tunggal. Engine sisi servis yang dipasang pada penutup pemeriksaan blok silinder. Termasuk saluran oli terpasang dan katup pemutus tunggal. Filter memisahkan oli bypass dari pompa oli pelumasan utama. Dapat diservis saat engine beroperasi.
  • Pengisi oli dan dipstick
  • Katup, pengatur tekanan oli
  • Katup, relief eksplosi karter

C280-16 Perlengkapan Opsional

Aplikasi Engine/Kontrol Desain

  • Tanda Defleksi Crankshaft
  • Kaki Dudukan Ekstra

Keterangan Paket Engine

  • Penggerak Bantu Depan
  • Sertifikasi Poros Stub

Sistem Pemasukan Udara

  • Air Cleaner
  • Opsi Air Cleaner

Lihat bagaimana C280-16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Propulsi Komersial C280-16

C280 16

Engine Propulsi Komersial C280-16
C280 16

360 View