Engine Bantu C9.3

Engine Bantu Engine Bantu C9.3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
292 bhp - 436 bhp (218 bkW - 325 bkW)
292 bhp - 436 bhp (218 bkW - 325 bkW)
Frekuensi
50 / 60
50 / 60
Emisi
IMO II, IMO III, EPA Tier 3 AS, Stage II China
IMO II, IMO III, EPA Tier 3 AS, Stage II China

Ikhtisar

Engine Bantu Kapal Laut C9.3

Spesifikasi Produk untuk Engine Bantu C9.3

Rentang Daya 292 bhp - 436 bhp (218 bkW - 325 bkW) 292 bhp - 436 bhp (218 bkW - 325 bkW)
Peringkat Maksimum 436 BHP 325 bkW
Peringkat Minimum 292 BHP 218 bkW
Frekuensi 50 / 60 50 / 60
Emisi IMO II, IMO III, EPA Tier 3 AS, Stage II China IMO II, IMO III, EPA Tier 3 AS, Stage II China
Kecepatan Engine Tetapan 1500, 1800 rpm 1500, 1800 rpm
Diameter 4.5 in 115 mm
Langkah 5.8 in 149 mm
Aspirasi Dengan turbocharger dan aftercooler Dengan turbocharger dan aftercooler
Kapasitas Silinder 567.5 in³ 9.3 l
Pendinginan Opsi berpendingin heat exchanger dan lunas terpisah atau terpadu Opsi berpendingin heat exchanger dan lunas terpisah atau terpadu
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Konfigurasi Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah
Interval Penggantian Oli 500 jam 500 jam
Pengatur Elektronik Elektronik
Rumah Flywheel SAE No. 1 (113 gigi) SAE No. 1 (113 gigi)
Kapasitas Pengisian Ulang Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 24,5 L (6,5 gal) Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 24,5 L (6,5 gal)
Lebar - Engine 38.5 in 978 mm
Tinggi 43 in 1093 mm
Panjang - Engine 57.2 in 1452 mm
Bobot Kering Engine - Perkiraan 2083-2474 lb (945-1122 kg) 2083-2474 lb (945-1122 kg)

Engine Bantu C9.3 Perlengkapan Standar

PERLENGKAPAN STANDAR

  • Pelindung dan peredam getaran
  • Oil cooler engine
  • Termostat dan rumah
  • Pompa air laut berpenggerak roda-gigi (priming mandiri)
  • Sistem kontrol elektronik
  • Turbocharger dan manifold buang berpendingin air
  • Filter bahan bakar primer
  • Sistem bahan bakar common rail
  • Aftercooler air laut tahan korosi
  • Heat exchanger mantel air tipe tabung dan selubung

Engine Bantu C9.3 Perlengkapan Opsional

ATTACHMENT OPSIONAL

  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Cooler bahan bakar
  • Oil cooler roda-gigi transmisi (dipasang di engine untuk HEX)
  • Paket sensor engine dan transmisi tambahan
  • Alternator - 24V 70 atau 105 amp, 12V 110 amp
  • Motor starter elektrik - 12V atau 24V
  • Panel instrumen
  • Penggerak PTO - paket puli sabuk V, poros stub
  • Rel bahan bakar dinding ganda
  • Filter oli dan bahan bakar dupleks
  • Motor starter udara
  • Ventilasi karter tertutup
  • Motor starter elektrik ganda atau kombinasi elektrik/udara

Lihat bagaimana Engine Bantu C9.3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Bantu C9.3

Engine Bantu C9.3