Engine Propulsi Kapal Laut 3512E (EPA Tier 4 Final AS/IMO III)

Engine Propulsi Komersial 3512E

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
1341-2549 bhp (1000-1901 bkW)
1341-2549 bhp (1000-1901 bkW)
Kisaran Kecepatan
1600-1800 rpm
1600-1800 rpm
Emisi
EPA Tier 4 AS, IMO II/III, Stage 5 UE
EPA Tier 4 AS, IMO II/III, Stage 5 UE

Ikhtisar

Engine propulsi kapal laut 3512E kini tersedia dalam berbagai peringkat yang memenuhi EPA Tier 4 Final AS dan peraturan emisi kapal laut IMO III. Karena industri kapal laut komersial menyesuaikan pengoperasian mereka untuk memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan IMO III, Caterpillar Marine memperkenalkan solusi yang dibuat untuk memaksimalkan kinerja sekaligus memenuhi peraturan. Perpaduan antara engine dengan efisiensi bahan bakar yang dioptimalkan dan sistem aftertreatment reduksi katalitis selektif (SCR, selective catalytic reduction) dari Caterpillar adalah solusi yang tidak hanya mengurangi emisi NOx, namun juga dapat menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian pelanggan dalam prosesnya.

Spesifikasi Produk untuk 3512E

Rentang Daya 1341-2549 bhp (1000-1901 bkW) 1341-2549 bhp (1000-1901 bkW)
Kisaran Kecepatan 1600-1800 rpm 1600-1800 rpm
Emisi EPA Tier 4 AS, IMO II/III, Stage 5 UE EPA Tier 4 AS, IMO II/III, Stage 5 UE
Aspirasi Turbocharger - Aftercooler Ganda Turbocharger - Aftercooler Ganda
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 3574 in³ 58.6 l
Rotasi dari Ujung Flywheel Searah jarum jam atau Berlawanan arah jarum jam Searah jarum jam atau Berlawanan arah jarum jam
Konfigurasi V 12, Diesel Siklus 4 Langkah V 12, Diesel Siklus 4 Langkah
Perkiraan Bobot 12824 lb 5817 kg
Interval Penggantian Oli 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000
Bobot Kering Minimum 18025 lb 8176 kg
Panjang Minimum 123.5 in 3136.1 mm
Panjang Maksimum 125.4 in 3184.1 mm
Tinggi Minimum 91.9 in 2334.6 mm
Tinggi Maksimum 92.1 in 2340.3 mm
Lebar Minimum 80.2 in 2036.7 mm
Lebar Maksimum 81.9 in 2080.1 mm

3512E Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler tahan korosi

Sistem Kontrol

  • Modul kontrol engine A5 ganda dengan injeksi unit elektronik dan sistem bahan bakar tekanan rendah

Sistem Buang

  • Turbocharger ganda dengan bearing berpendingin air dan pelindung panas

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran
  • Memenuhi peraturan SOLAS

Sistem Bahan Bakar

  • Bahan Bakar Dupleks dan Filtrasi Oli

Sistem Pendinginan

  • Pompa bantu air tawar
  • Berpenggerak Roda-Gigi, pompa mantel air sentrifugal dengan kapasitas 40% lebih besar

Lihat bagaimana 3512E dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Propulsi Kapal Laut 3512E (EPA Tier 4 Final AS/IMO III)

Engine Propulsi Kapal Laut 3512E (EPA Tier 4 Final AS/IMO III)