Peringkat Daya
Rentang Daya | 2320-2722 bhp (1730-2030 bkW) 2320-2722 bhp (1730-2030 bkW) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Dibuat berdasarkan ketahanan dan keandalan platform engine C280, Caterpillar dengan bangga menghadirkan jajaran engine IMO II C280. Komponen intinya sama dengan C280 lama, termasuk kemampuan terbaru sistem bahan bakar EUI dan fitur Electronic Control Unit (ECU) ADEM™ A3 yang canggih. Produk Caterpillar® senantiasa menyediakan lebih banyak daya sekaligus menghasilkan efisiensi bahan bakar yang luar biasa. Anda juga dapat mengandalkan interval perawatan yang panjang dan ketersediaan suku cadang serta servis Caterpillar di seluruh dunia.
Rentang Daya | 2320-2722 bhp (1730-2030 bkW) 2320-2722 bhp (1730-2030 bkW) |
Kisaran Kecepatan | 900-1000 rpm 900-1000 rpm |
Emisi | IMO II IMO II |
Aspirasi | TA TA |
Diameter | 11 in 280 mm |
Langkah | 11.8 in 300 mm |
Kapasitas Silinder | 6773 in³ 111 l |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah atau searah jarum jam Berlawanan arah atau searah jarum jam |
Konfigurasi | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Bobot Kering | 34496 lb 15680 kg |
Panjang | 158 in 4013 mm |
Lebar | 71 in 1803 mm |
Tinggi | 108 in 2743 mm |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.