Peringkat Daya
Rentang Daya | 10-12 ekW 10-12 ekW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Rentang Daya | 10-12 ekW 10-12 ekW |
Frekuensi | 50 / 60 50 / 60 |
Peringkat Minimum | 10 ekW (10 kVA) 10 ekW (10 kVA) |
Strategi Emisi/Bahan Bakar | Seri 60 Hz memenuhi EPA Tier 3*, 50 Hz memenuhi peraturan 97/68EC Stage II UE Seri 60 Hz memenuhi EPA Tier 3*, 50 Hz memenuhi peraturan 97/68EC Stage II UE |
Kecepatan | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm |
Peringkat Maksimum | 12 ekW (12 kVA) 12 ekW (12 kVA) |
Emisi | EPA Tier 3 AS EPA Tier 3 AS |
Konfigurasi | Diesel Siklus Sejajar 3, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 3, 4 Langkah |
Kapasitas Silinder | 91 in³ 1.5 l |
Aspirasi | Aspirasi Normal Aspirasi Normal |
Tipe Pengatur | Isokron Elektrik Isokron Elektrik |
Diameter | 3.31 in 84 mm |
Langkah | 3.5 in 90 mm |
Kapasitas Pengisian Ulang | Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 6 L (1,6 gal) Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 6 L (1,6 gal) |
Interval Penggantian Oli | 500 jam 500 jam |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Pendinginan | Hex atau Lunas Sirkuit Tunggal Hex atau Lunas Sirkuit Tunggal |
Model Engine | Diesel Siklus C1.5, 3 Silinder Sejajar, 4 Langkah Diesel Siklus C1.5, 3 Silinder Sejajar, 4 Langkah |
Panjang | 40,8 in/1038 mm (terbuka) 43,1 in/711 mm (tertutup) 40,8 in/1038 mm (terbuka) 43,1 in/711 mm (tertutup) |
Lebar | 21,1 in/535 mm (terbuka) 24,0 in/608 mm (tertutup) 21,1 in/535 mm (terbuka) 24,0 in/608 mm (tertutup) |
Tinggi | 27,1 in/535 mm (terbuka) 27,9 in/711 mm (tertutup) 27,1 in/535 mm (terbuka) 27,9 in/711 mm (tertutup) |
Bobot Kering Engine | 703 lb/319 kg 703 lb/319 kg |
Bobot | 319 kg/703 lbs (terbuka), 368 kg/811 lbs (tertutup) 319 kg/703 lbs (terbuka), 368 kg/811 lbs (tertutup) |
Eksitasi | AREP AREP |
Pengaturan Tegangan | ±0.5% ±0.5% |
Isolasi | Kelas H Kelas H |
Ukuran Rangka | 1.5 1.5 |