Peringkat Daya
Peringkat Minimum | 2320 BHP 1730 bkW |
Peringkat Maksimum | 7268 BHP 5420 bkW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Peringkat Minimum | 2320 BHP 1730 bkW |
Peringkat Maksimum | 7268 BHP 5420 bkW |
Aspirasi | TA TA |
Diameter | 11 in 280 mm |
Langkah | 11.8 in 300 mm |
Konfigurasi | Diesel Siklus Sejajar 6, Vee 8, Vee 12, Vee 16, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, Vee 8, Vee 12, Vee 16, 4 Langkah |
Lebar Maksimum | 69 in 1741 mm |
Tinggi Minimum | 108 in 2733 mm |
Bobot Kering Minimum | 34496 lb 15680 kg |
Tinggi Maksimum | 140 in 3550 mm |
Lebar Minimum | 67 in 1704 mm |
Panjang Minimum | 145 in 3691 mm |
Panjang Maksimum | 197 in 5007 mm |
Bobot Kering Maksimum | 62832 lb 28500 kg |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.