Peringkat Daya
Rentang Daya | 787-3175 bhp (587-2368 bkW) 787-3175 bhp (587-2368 bkW) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine bantu kapal laut 3516E kini tersedia dalam berbagai peringkat yang memenuhi EPA Tier 4 Final AS dan peraturan emisi kapal laut IMO III. Karena industri kapal laut komersial menyesuaikan pengoperasian mereka untuk memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final dan IMO III, Caterpillar Marine memperkenalkan solusi yang dibuat untuk memaksimalkan kinerja sekaligus memenuhi peraturan. Perpaduan antara engine dengan efisiensi bahan bakar yang dioptimalkan dan sistem aftertreatment reduksi katalitis selektif (SCR, selective catalytic reduction) dari Caterpillar adalah solusi yang tidak hanya mengurangi emisi NOx, namun juga dapat menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian pelanggan dalam prosesnya.
Rentang Daya | 787-3175 bhp (587-2368 bkW) 787-3175 bhp (587-2368 bkW) |
Frekuensi | 50 / 60 50 / 60 |
Emisi | EPA Tier 4 Final AS, IMO III EPA Tier 4 Final AS, IMO III |
Aspirasi | TA TA |
Diameter | 6.69 in 170 mm |
Langkah | 8.46 in 215 mm |
Kapasitas Silinder | 4765 in³ 78 l |
Konfigurasi | Diesel Siklus Vee 16, 4 langkah Diesel Siklus Vee 16, 4 langkah |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Lebar Minimum | 72.8 in 1850 mm |
Bobot Kering | 22060 lb 10006 kg |
Tinggi | 90.9 in 2309 mm |
Lebar Maksimum | 87.9 in 2230 mm |
Panjang | 146.6 in 3724 mm |