Peringkat Daya
Rentang Daya | 365-400 bhp (272-298 bkW) 365-400 bhp (272-298 bkW) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine propulsi kapal laut 3406C yang diatur secara mekanis tersedia dengan peringkat “A” 365 bhp (272 bkW) dan peringkat “B” 400 bhp (298 bkW).
Rentang Daya | 365-400 bhp (272-298 bkW) 365-400 bhp (272-298 bkW) |
Kisaran Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
Emisi | Nonsertifikasi Nonsertifikasi |
Aspirasi | TA TA |
Diameter | 5.4 in 137.2 mm |
Langkah | 6.4 in 165.1 mm |
Kapasitas Silinder | 893.39 in³ 14.6 l |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Searah jarum jam Searah jarum jam |
Konfigurasi | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Kapasitas Pengisian Ulang | 34,0 L (9,0 gal) 34,0 L (9,0 gal) |
Pengatur | Mekanis Mekanis |
Interval Penggantian Oli | 250 jam 250 jam |
Pendinginan | Berpendingin heat exchanger atau lunas Berpendingin heat exchanger atau lunas |
Panjang | 57.25 in 1454.2 mm |
Bobot Kering - Perkiraan | 2921 lb 1325 kg |
Tinggi | 50.33 in 1278.5 mm |
Lebar | 35.96 in 913.5 mm |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.