Peringkat
Rentang Daya | 3755-4023 bhp (2800-3000 bkW) 3755-4023 bhp (2800-3000 bkW) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Mengadaptasi ketahanan dan keandalan dari platform engine 3500, Caterpillar Marine dengan senang hati menawarkan Engine Propulsi Kapal Laut Cat 3516E versi baru. Engine dengan kinerja tingginya menghasilkan daya tetapan 19% lebih besar, pembuangan panas ambien yang lebih rendah, dan waktu akselerasi yang lebih baik. Dengan fokus pada digitalisasi dan kemudahan servis, produk ini memberikan konektivitas dan pemasangan yang lebih mudah. Seri ini didesain untuk ruang engine yang kecil dengan pengurangan bobot & ukuran dan merupakan solusi ideal untuk Kapal Tunda (Tug), Kapal Pemerintah, dan Kapal Pesiar.
Rentang Daya | 3755-4023 bhp (2800-3000 bkW) 3755-4023 bhp (2800-3000 bkW) |
Kisaran Kecepatan | 1800 rpm 1800 rpm |
Emisi | IMO II IMO II |
Aspirasi | Dilengkapi Turbocharger Sekuensial/Aftercooler Dilengkapi Turbocharger Sekuensial/Aftercooler |
Diameter | 6.69 in 170 mm |
Langkah | 8.46 in 215 mm |
Kapasitas Silinder | 4766 in³ 78.1 l |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan atau searah jarum jam dari ujung flywheel Berlawanan atau searah jarum jam dari ujung flywheel |
Konfigurasi | Diesel Siklus VEE 16, 4 Langkah Diesel Siklus VEE 16, 4 Langkah |
Panjang | 163 in 4133 mm |
Tinggi | 89 in 2253 mm |
Lebar | 71 in 1800 mm |
Bobot Kering | 24526 lb 11125 kg |