Engine Propulsi Kapal Laut 3516E (EPA Tier 4 Final AS)

Engine Propulsi Komersial 3516E

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
2501-3386 bhp (1865-2525 bkW)
2501-3386 bhp (1865-2525 bkW)
Kisaran Kecepatan
1600-1800 rpm
1600-1800 rpm
Emisi
EPA Tier 4 AS, IMO III
EPA Tier 4 AS, IMO III

Ikhtisar

Engine propulsi kapal laut 3516E kini tersedia dalam berbagai peringkat yang memenuhi EPA Tier 4 Final AS dan peraturan emisi kapal laut IMO III. Karena industri kapal laut komersial menyesuaikan pengoperasian mereka untuk memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final dan IMO III, Caterpillar Marine memperkenalkan solusi yang dibuat untuk memaksimalkan kinerja sekaligus memenuhi peraturan. Perpaduan antara engine dengan efisiensi bahan bakar yang dioptimalkan dan sistem aftertreatment reduksi katalitis selektif (SCR, selective catalytic reduction) dari Caterpillar adalah solusi yang tidak hanya mengurangi emisi NOx, namun juga dapat menurunkan biaya kepemilikan dan pengoperasian pelanggan dalam prosesnya.

Spesifikasi Produk untuk 3516E

Rentang Daya 2501-3386 bhp (1865-2525 bkW) 2501-3386 bhp (1865-2525 bkW)
Kisaran Kecepatan 1600-1800 rpm 1600-1800 rpm
Emisi EPA Tier 4 AS, IMO III EPA Tier 4 AS, IMO III
Aspirasi Dengan Turbocharger Aftercooler Ganda Dengan Turbocharger Aftercooler Ganda
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 4765 in³ 78 l
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Konfigurasi V 16, Diesel Siklus 4 Langkah V 16, Diesel Siklus 4 Langkah
Lebar 89.9 in 2284 mm
Panjang 125.7 in 3192 mm
Tinggi 87.6 in 2225 mm
Bobot Kering - Perkiraan 21164 lb 9600 kg

3516E Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler tahan korosi

Sistem Kontrol

  • Modul kontrol engine A5 ganda dengan injeksi unit elektronik dan sistem bahan bakar tekanan rendah

Sistem Pendinginan

  • Pompa bantu air tawar
  • Berpenggerak Roda-Gigi, pompa mantel air sentrifugal dengan kapasitas 40% lebih besar

Sistem Buang

  • Turbocharger ganda dengan bearing berpendingin air dan pelindung panas

Sistem Bahan Bakar

  • Bahan Bakar Dupleks dan Filtrasi Oli

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran
  • Memenuhi peraturan SOLAS

Lihat bagaimana 3516E dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Propulsi Kapal Laut 3516E (EPA Tier 4 Final AS)

Engine Propulsi Kapal Laut 3516E (EPA Tier 4 Final AS)