Engine Propulsi Komersial 3512C IMO II

Engine Propulsi Komersial 3512C

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
1281 - 2552 bhp
1281 - 2552 bhp
Kisaran Kecepatan
1200 - 1800 rpm
1200 - 1800 rpm
Emisi
IMO II, Stage II China
IMO II, Stage II China

Ikhtisar

Engine propulsi kapal laut Cat 3512C memaksimalkan investasi Anda. Melalui beragam peringkat daya yang tersedia (termasuk peringkat Kapasitas Tinggi), tanpa memerlukan teknologi aftertreatment, dan konsumsi bahan bakar tetapan nominal BSFC, engine ini akan menurunkan biaya total kepemilikan Anda. Dengan bentuk mangkuk piston yang didesain ulang untuk meningkatkan kualitas pembakaran, dan suplai bahan bakar yang lebih baik, engine ini memenuhi peraturan emisi IMO II atau Stage II China dan berkomitmen terhadap pengembangan lingkungan yang berkelanjutan. Dukungan satu sumber, garansi Caterpillar, dan garansi satu tahun yang terdepan di industri untuk suku cadang menjadikan 3512C solusi daya kapal laut yang terintegrasi penuh.

Spesifikasi Produk untuk 3512C

Rentang Daya 1281 - 2552 bhp 1281 - 2552 bhp
Kisaran Kecepatan 1200 - 1800 rpm 1200 - 1800 rpm
Emisi IMO II, Stage II China IMO II, Stage II China
Aspirasi Aspirator Turbocharger Ganda Aspirator Turbocharger Ganda
Diameter 6.69 in 170 mm
Langkah 7.48 in 190 mm
Langkah - HD 8.46 in 215 mm
Kapasitas Silinder 3161 in³ 51.8 l
Kapasitas - HD 3574 in³ 58.6 l
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan Arah atau Searah Jarum Jam Berlawanan Arah atau Searah Jarum Jam
Konfigurasi V 12, Diesel Siklus 4 Langkah V 12, Diesel Siklus 4 Langkah
Panjang Maksimum 102 in 2590 mm
Lebar Maksimum 80.2 in 2037 mm
Bobot Kering Minimum 14400 lb 6532 kg
Lebar Minimum 80.2 in 2037 mm
Tinggi Minimum 75 in 1904 mm
Panjang Minimum 102 in 2590 mm
Tinggi Maksimum 75 in 1904 mm
Bobot Kering Maksimum 16340 lb 7411 kg
Panjang - Engine 111.1 in 222.2 mm

3512C Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti sirkuit aftercooler terpisah, berlapis tahan korosi (sisi udara)
  • Air cleaner powercore

Sistem Kontrol

  • Kontrol Engine Elektronik Caterpillar A4 Ganda dengan Sistem Bahan Bakar Injektor Unit Elektronik
  • Rangkaian Kabel Kokoh (daya DC 10 amp diperlukan untuk menggerakkan Modul Kontrol Engine Elektronik)

Sistem Buang

  • Engine 3500C:

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Unit Injektor yang Dikontrol Secara Elektronik

Instrumentasi

  • Meteran servis elektronik, panel instrumen (24V), sakelar start/stop, tombol stop darurat, lampu jadwal perawatan, lampu diagnostik, lampu peringatan, sakelar menghapus perawatan, sakelar magnetik motor start, pemutus 15 dan 3A
  • Unit Grafis (Tampilan Daya Kapal Laut Berwarna) untuk tampilan analog atau digital dari:

Sistem Pelumas

  • Grup breather karter, Dipasang di atas
  • Pengisi oli dan dipstick, kiri atau kanan
  • Pompa oli, jenis roda-gigi
  • Bak penampung oli wadah 250 atau 1000 jam

Sistem Pemasangan

  • Rel, dudukan engine, tipe ledge, 203 mm x 203 mm (8 in x 8 in) atau Trunnion Depan

Power Take-Off

  • Penggerak aksesori: Kanan bawah, Kiri bawah
  • Rumah depan, dua sisi

Sistem Perlindungan

  • Sistem Monitoring Elektronik A4 memfasilitasi strategi penurunan daya engine yang dapat diprogram pelanggan untuk melindungi dari kondisi pengoperasian yang tidak menguntungkan
  • Tombol tekan stop darurat (terletak di Panel Instrumen Elektronik)
  • Perlindungan pemutus keselamatan:

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran
  • Cincin pengangkat
  • CATATAN: Engine untuk pendinginan heat exchanger TIDAK mencakup heat exchanger

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Flywheel, SAE No. 00, 183 gigi
  • Rumah flywheel, SAE No. 00

Sistem Pendinginan

  • Oil cooler
  • Termostat dan rumah, Temperatur terbuka penuh 92 C (198 F)
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda-gigi, sentrifugal
  • Pompa bantu air tawar
  • Sistem aftercooler: Jika menggunakan glikol, maksimum hingga 20% konsentrasi glikol diizinkan

3512C Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Adaptor Saluran Masuk Udara

Sistem Pengisian Daya

  • Pengisi Daya Baterai
  • Alternator Pengisian Daya

Sistem Kontrol

  • Kontrol Throttle

Sistem Pendinginan

  • Tangki Shunt Cairan Pendingin
  • Opsi Sistem Pendinginan

Sistem Buang

  • Fitting Fleksibel
  • Elbow
  • Flensa
  • Flensa dan Expander Buang
  • Muffler

Sistem Bahan Bakar

  • Heat Exchanger Cooler Bahan Bakar - Air Laut
  • Filter Bahan Bakar Primer
  • Sakelar Tingkat Bahan Bakar
  • Saluran Bahan Bakar Kokoh
  • Saluran Bahan Bakar Fleksibel

Instrumentasi

  • Modul Komunikasi
  • Sistem Tampilan Daya Kapal Laut (MPD) Berwarna
  • Panel Instrumen Rumah Pilot
  • Sensor Roda-Gigi Kapal Laut

Sistem Pelumas

  • Wadah Pompa
  • Oli Pelumasan

Power Take-Off

  • Poros Stub
  • Puli Crankshaft
  • Pelindung Peredam
  • Kopling Sambungan dan Pelindung Fleksibel

Persyaratan Marine Society

  • Dokumentasi Paspor Hijau
  • Pelindung Semprot

Sistem Perlindungan

  • Kontraktor Alarm dan Pemutus

Paket Tampilan Khusus

  • Paket Tampilan Khusus dengan Penutup Krom
  • Lapisan Akhir Kelas Yacht

Sistem Start

  • Opsi Motor Starter Udara
  • Set Baterai - 24 Volt - Kering
  • Rak Baterai

Sistem Pemasangan

  • Penopang Engine
  • Dudukan Isolasi Getaran

Pelindung

  • Perlindungan Pembungkus Kedap
  • Pengawetan Penyimpanan dengan Larutan Glikol/Inhibitor Korosi Uap
  • Kemasan Ekspor
  • Pengemasan Ekspor

Lihat bagaimana 3512C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Propulsi Komersial 3512C IMO II

Engine Propulsi Komersial 3512C IMO II