Peringkat Daya
Rentang Daya | 660-1600 bhp (492-1193 bkW) 660-1600 bhp (492-1193 bkW) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine propulsi kapal laut C32 tersedia di peringkat yang memenuhi peraturan emisi EPA Tier 3, EPA Tier 4, IMO II/III, dan Stage 5 UE. Engine ini dilengkapi dengan sistem sirkuit dengan aftercooler terpisah (SCAC, separate circuit aftercooling) untuk peringkat A hingga C dan sistem aftercooler air laut (SWAC, seawater aftercooling) untuk peringkat D dan E. C32 memiliki beberapa peringkat dengan Kisaran Kecepatan Operasi yang Luas (WOSR, Wide Operating Speed Range) dan interval penggantian oli yang lebih lama. Keunggulan lainnya mencakup riwayat operasi engine yang teruji dan kinerja luar biasa dengan ribuan jam uji validasi untuk kualitas dan ketahanan. Engine kapal laut C32 didukung oleh jaringan dealer global Cat yang sangat luas dan garansi standar Cat.
Rentang Daya | 660-1600 bhp (492-1193 bkW) 660-1600 bhp (492-1193 bkW) |
Kisaran Kecepatan | 1600-2300 rpm 1600-2300 rpm |
Emisi | EPA Tier 3/ Tier 4 AS, IMO II/III, Stage 5 UE EPA Tier 3/ Tier 4 AS, IMO II/III, Stage 5 UE |
Aspirasi | Aspirasi Turbocharger Ganda Aspirasi Turbocharger Ganda |
Diameter | 5.71 in 145 mm |
Langkah | 6.38 in 162 mm |
Kapasitas Silinder | 1959 in³ 32.1 l |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Konfigurasi | V 12, Diesel Siklus 4 Langkah V 12, Diesel Siklus 4 Langkah |
Tinggi Maksimum | 62.5 in 1587 mm |
Panjang Minimum | 77.8 in 2121 mm |
Tinggi Minimum | 60.9 in 1547 mm |
Lebar Maksimum | 60.17 in 1528 mm |
Panjang Maksimum | 83.5 in 2284 mm |
Lebar Minimum | 60.17 in 1528 mm |