C18 ACERT Tier 3

Genset Kapal Laut C18

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
260-565 ekW
260-565 ekW
Frekuensi
50 / 60
50 / 60
Emisi
EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, Stage V UE, China II
EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, Stage V UE, China II

Ikhtisar

C18 adalah generator terbaru dan menawarkan kesamaan dengan produk berbahan bakar minyak bumi kami serta penyempurnaan antarmuka. Dalam kesempatan ini, kami juga menambahkan opsi daftar harga baru. Semua peringkat engine dan sertifikasi emisi tetap sama, tetapi kami dapat meningkatkan output daya generator untuk 12 dari 14 peringkat.

Spesifikasi Produk untuk C18

Rentang Daya 260-565 ekW 260-565 ekW
Frekuensi 50 / 60 50 / 60
Peringkat Minimum 260 ekW (325 kVA) 260 ekW (325 kVA)
Peringkat Maksimum 565 ekW (706 kVA) 565 ekW (706 kVA)
Kecepatan 50 Hz - 1500 rpm, 60 Hz - 1800 rpm 50 Hz - 1500 rpm, 60 Hz - 1800 rpm
Konfigurasi Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah
Aspirasi Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Interval Penggantian Oli 250/500 jam 250/500 jam
Pengatur Elektronik Elektronik
Kapasitas Pengisian Ulang 68 68
Pendinginan Berpendingin Heat Exchanger, Lunas, Radiator Berpendingin Heat Exchanger, Lunas, Radiator
Rotasi dari Ujung Flywheel SAE No. (gigi 136) SAE No. (gigi 136)
Emisi EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, Stage V UE, China II EPA Tier 3, IMO II, EU IWW, Stage V UE, China II
Tinggi 94.8 in 2408 mm
Panjang 55.6 in 4741 mm
Lebar 66.9 in 1699 mm
Bobot - Perkiraan 13396 lb 6076 kg
Panjang 119.6 in 3038 mm
Tinggi 64.9 in 1648 mm
Lebar 55.6 in 1411 mm
Bobot - Perkiraan 9747 lb 4221 kg
Eksitasi SRMP SRMP
Isolasi Kelas H Kelas H
Peringkat IP IP23 (standar), IP 44 (opsional) IP23 (standar), IP 44 (opsional)
Regulator Tegangan CDVR (Tegangan Digital) CDVR (Tegangan Digital)

C18 Perlengkapan Standar

Sistem pemasukan udara

  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah (SCAC)
  • Filter udara masuk tugas berat
  • Turbocharger, berpendingin mantel air
  • Saluran masuk turbocharger, koneksi lurus OD 152 mm (6 in)

Sistem pendinginan

  • Pompa SCAC, berpenggerak roda-gigi, khusus untuk engine berpendingin HEX
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda gigi
  • Tangki shunt SCAC dan JW untuk mempertahankan tekanan saluran masuk pompa yang tepat

Sistem buang

  • Manifold buang & turbocharger berpendingin air
  • Saluran keluar gas buang berflensa bundar

Sistem bahan bakar

  • Saluran bahan bakar hibrid
  • Sistem bahan bakar MEUI™
  • Filter bahan bakar, servis depan
  • Pompa priming dan pemindahan bahan bakar

Sistem pelumas

  • Bak penampung oli wadah tengah, dalam
  • Lokasi pengisi oli servis depan dan atas
  • Dipstick servis depan

Sistem Pelumas

  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi

Sistem pemasangan

  • Isolator Getaran
  • Rel C-channel bentukan

Sistem kontrol

  • Kontrol rasio bahan bakar/udara elektronik
  • Generator magnet permanen 12 kabel SRMP
  • Regulator tegangan digital
  • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F, perlindungan IP23

Sistem Kontrol

  • Shutdown ECM yang Dapat Diprogram: Mantel Air Tinggi Temperatur Cairan Pendingin Tekanan Oli Engine Rendah Kecepatan Berlebih Engine

C18 Perlengkapan Opsional

Sistem buang

  • Elbow Kering
  • Elbow Berpendingin Air
  • Fitting Fleksibel
  • Flensa
  • Muffler
  • Muffler, Penangkap Percikan Api

Sistem pemasukan udara

  • Adaptor Saluran Masuk Udara

Sistem pengisian daya

  • Pengisi Daya Baterai 10 amp
  • Alternator pengisian 24V 105 amp

Sistem kontrol

  • Alarm dan perlindungan Caterpillar
  • Panel kontrol EMCP 4.2
  • Panel kontrol MGCP III B

Sistem bahan bakar

  • Filter bahan bakar dupleks – servis depan
  • Cooler bahan bakar
  • Separator air/bahan bakar primer

Instrumentasi

  • Sisi servis generator - Kiri, Kanan
  • Ekstensi kotak terminal generator
  • Modul pembagian beban (opsi untuk modul dengan jenis yang disetujui)

Sistem pelumas

  • Filter oli dupleks – servis depan
  • Wadah pompa manual

Sistem perlindungan

  • Pelindung generator - IP44

Sistem start

  • Motor starter - elektrik dan/atau udara
  • Heater mantel air

Lihat bagaimana C18 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

360 View