Peringkat Daya
Rentang Daya | 404 - 803 hp 404 - 803 hp |
Peringkat Minimum | 624 BHP 465 bkW |
Peringkat Maksimum | 803 BHP 599 bkW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine bantu/genset C18 menggunakan sistem sirkuit aftercooler terpisah (SCAC, separate circuit aftercooling) untuk semua konfigurasi. Keunggulan utama sistem SCAC adalah tingkat korosi aftercooler yang berkurang karena tidak ada sirkulasi air laut melalui aftercooler. Banyak perbaikan lain pada engine ini juga berkontribusi untuk meminimalkan biaya kepemilikan dan pengoperasian. Peringkat yang memenuhi EPA Tier 3, IMO II/III, IWW UE, dan China II tersedia dengan opsi berpendingin heat exchanger atau lunas. Semua persetujuan tipe MCS utama tersedia dari pabrik.
Rentang Daya | 404 - 803 hp 404 - 803 hp |
Peringkat Minimum | 624 BHP 465 bkW |
Peringkat Maksimum | 803 BHP 599 bkW |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Emisi | IMO II/III, EPA T 3, IWW UE, China II IMO II/III, EPA T 3, IWW UE, China II |
Aspirasi | TA, TTA TA, TTA |
Diameter | 5.7 in 145 mm |
Kapasitas Silinder | 1106 in³ 18.1 l |
Konfigurasi | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Langkah | 7.2 in 183 mm |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Panjang | 73 in 1854 mm |
Tinggi | 51.2 in 1300 mm |
Bobot Kering | 1950 lb 4299 kg |
Lebar | 44.6 in 1134 mm |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.