Peringkat Daya
Rentang Daya | 2000-3385 bhp (1492-2525 bkW) 2000-3385 bhp (1492-2525 bkW) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine propulsi kapal laut Cat® 3516C memberikan hasil dalam kondisi kerja yang berat. Rangkaian engine ini didesain untuk memaksimalkan investasi uang Anda dengan berbagai peringkat daya yang tersedia, konfigurasi putaran balik dan standar, tidak memerlukan aftertreatment, dan konsumsi bahan bakar yang efisien. Engine ini tersedia sebagai engine yang memenuhi standar emisi IMO II atau Stage II China, sehingga menjadi pilihan engine propulsi yang sangat baik untuk Kapal Tunda (Tug), Kapal Pemerintah, dan aplikasi kerja kapal lainnya.
Rentang Daya | 2000-3385 bhp (1492-2525 bkW) 2000-3385 bhp (1492-2525 bkW) |
Kisaran Kecepatan | 1200-1800 rpm 1200-1800 rpm |
Emisi | IMO II IMO II |
Aspirasi | TTA TTA |
Diameter | 8.46 in 215 mm |
Langkah | 7.48 in 170 mm |
Kapasitas Silinder | 4765 in³ 78 l |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan Arah atau Searah Jarum Jam Berlawanan Arah atau Searah Jarum Jam |
Konfigurasi | V 16, Diesel Siklus 4 Langkah V 16, Diesel Siklus 4 Langkah |
Tinggi Minimum | 77.4 in 1967 mm |
Panjang Maksimum | 148 in 3761 mm |
Lebar Maksimum | 84.3 in 2142 mm |
Panjang Minimum | 143.1 in 3637 mm |
Tinggi Maksimum | 84.6 in 2150 mm |