Genset Kapal Laut C4.4

Genset Kapal Laut C4.4

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
36.0R - 99 ekW
36.0R - 99 ekW
Frekuensi
50 / 60
50 / 60
Emisi
NST
NST

Ikhtisar

Genset Kapal Laut Diesel Cat® C4.4 memiliki tiga peringkat fase: 50 Hertz pada 38,0, 51,5, dan 69,0 ekW dengan pendinginan heat exchanger dan pada 36,0, 49,0, dan 65,0 ekW dengan pendinginan radiator yang memenuhi standar emisi CCNR2 UE. C4.4 juga memiliki tiga peringkat fase: 60 Hertz pada 44,0, 58,5, 76,0, dan 99,0 ekW dengan pendinginan heat exchanger dan 42,0, 56,0, 72,0, dan 95,0 ekW dengan pendinginan radiator. Genset C4.4 tersedia pada 12 atau 24 volt sebagai genset terbuka atau sebagai paket tertutup. Servis di satu sisi memudahkan perawatan dan menurunkan biaya pengoperasian keseluruhan pemilik alat berat. Ukuran paket yang ringkas ideal untuk berbagai aplikasi kapal komersial dan rekreasi. Peringkat ini juga menawarkan paket yang disetujui Marine Classification Society.

Spesifikasi Produk untuk C4.4

Rentang Daya 36.0R - 99 ekW 36.0R - 99 ekW
Frekuensi 50 / 60 50 / 60
Kecepatan 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
Peringkat Minimum 36,0R ekW (45 kVA) 36,0R ekW (45 kVA)
Peringkat Maksimum 99,0 ekW (123 kVA) 99,0 ekW (123 kVA)
Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA Tier 2 (60 Hz), 97/68EC Stage II (50 Hz) UE EPA Tier 2 (60 Hz), 97/68EC Stage II (50 Hz) UE
Emisi NST NST
Model Engine Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah
Aspirasi NA, T, TA NA, T, TA
Diameter 4.13 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 269 in³ 4.4 l
Tipe Pengatur Elektronik Elektronik
Panjang 68.9 in 1750 mm
Lebar 47.8 in 1215 mm
Tinggi 39.4 in 1000 mm
Bobot 805 kg (1775 lb) - 1015 kg (2338 lb) 805 kg (1775 lb) - 1015 kg (2338 lb)
Eksitasi Dieksitasi secara terpisah dari kumparan bantu untuk memberikan arus hubung-singkat 300% hingga 10 detik Dieksitasi secara terpisah dari kumparan bantu untuk memberikan arus hubung-singkat 300% hingga 10 detik
Pitch 2/3 2/3
Jumlah Kabel 12 kabel yang dapat dihubungkan kembali 12 kabel yang dapat dihubungkan kembali
Isolasi Kelas H Kelas H
Peringkat IP Perlindungan air IP23 (tersedia IP44 untuk model tertentu, hubungi dealer Anda untuk mendapatkan informasi) Perlindungan air IP23 (tersedia IP44 untuk model tertentu, hubungi dealer Anda untuk mendapatkan informasi)
Regulator Tegangan Regulator tegangan zat padat dengan potensiometer penyesuaian tegangan integral Regulator tegangan zat padat dengan potensiometer penyesuaian tegangan integral

C4.4 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tipe kanister elemen tunggal dengan indikator servis dan tutup antihujan
  • Turbocharger isolasi kering (hanya model DIT dan DITA)
  • Busi pijar sistem start dingin

Sistem Pendinginan

  • Paket berpendingin heat exchanger dengan bundel tabung tembaga-nikel (ukuran untuk udara ambien 50 °C dan air laut 32 °C) atau paket berpendingin lunas (ukuran untuk udara ambien 50 °C)
  • Tangki ekspansi deaerasi
  • Oil cooler engine tipe pelat
  • Pompa mantel air berpenggerak roda-gigi sentrifugal
  • Pompa air laut priming mandiri berpenggerak roda-gigi
  • Caterpillar Extended Life Coolant (paket berpendingin heat exchanger)

Sistem Buang

  • Turbocharger isolasi kering
  • Manifold buang berpendingin air

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar primer/separator air dengan konektor NPT dan BSP (dikirim terpisah)
  • Filter bahan bakar sekunder (Kiri)
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Salurkan energi untuk menjalankan solenoid pemutus

Generator

  • 12 kabel yang dapat dihubungkan kembali
  • Semua model 3 fase
  • Tanpa sikat
  • Perlindungan air IP23
  • Kutub koneksi

Sistem Pelumas

  • Oli pelumas
  • Filter oli (kiri)
  • Dipstick (Kiri)
  • Pembuangan asap (sistem tertutup)

Sistem Pemasangan

  • Rangka dasar baja dengan penampung cairan
  • Dudukan antigetaran

Sistem Start/Pengisian Daya

  • Sistem elektrik ground isolasi negatif

Umum

  • Servis satu sisi (Kiri)
  • Genset berpendingin lunas tidak mencakup cooler lunas

C4.4 Perlengkapan Opsional

Kit heater ruangan

  • 240V AC, 120V AC

Lihat bagaimana C4.4 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Kapal Laut C4.4

Genset Kapal Laut C4.4