C280-12

Genset Kapal Laut C280-12

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Frekuensi
50 Hz atau 60 Hz
50 Hz atau 60 Hz
Kecepatan
1000 rpm (50 hz) atau 900 rpm (60 hz)
1000 rpm (50 hz) atau 900 rpm (60 hz)
Aspirasi
Dengan Turbocharger dan Aftercooler
Dengan Turbocharger dan Aftercooler

Ikhtisar

Genset Kapal Laut Cat C280-12

Spesifikasi Produk untuk C280-12

Frekuensi 50 Hz atau 60 Hz 50 Hz atau 60 Hz
Kecepatan 1000 rpm (50 hz) atau 900 rpm (60 hz) 1000 rpm (50 hz) atau 900 rpm (60 hz)
Peringkat Minimum 3520 ekW (4400 kVA) 3520 ekW (4400 kVA)
Peringkat Maksimum 3640 ekW (4550 kVA) 3640 ekW (4550 kVA)
Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler Dengan Turbocharger dan Aftercooler
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 13546 in³ 222 l
Tipe Pengatur Elektronik Elektronik
Sistem Bahan Bakar EUI EUI
Rasio Kompresi 50 Hz 13.1 13.1
Rasio Kompresi 60 Hz 13:1 13:1
Model Engine Diesel Siklus Vee 12, 4 langkah Diesel Siklus Vee 12, 4 langkah
Panjang 316.5 in 8040 mm
Lebar 77.2 in 1961 mm
Tinggi 155 in 3937 mm
Bobot - Perkiraan 25000 lb 11340 kg

C280-12 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Aftercooler — air tawar, berlapis tahan korosi (sisi udara); penutupan saluran masuk udara; breather — karter, dipasang di atas; turbocharger — berpelumas oli engine

Sistem Kontrol

  • Satu unit kontrol elektronik (ECU, electronic control unit) A3 Caterpillar® dengan sistem bahan bakar injektor unit elektronik, rangkaian kabel kokoh (diperlukan daya 10 amp, 24 volt untuk menggerakkan ECU)

Sistem Pendinginan

  • Pengurasan air pendingin engine

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering, kedap gas

Sistem Bahan Bakar

  • Bahan bakar sulingan (memerlukan viskositas yang berkisar mulai 1,4 cSt hingga 20 cSt pada temperatur 38 °C), pompa pemindahan bahan bakar (terpasang di sebelah kiri), filter bahan bakar dupleks, unit injektor yang dikendalikan secara elektronik

Sistem Oli Pelumas

  • Filter oli sentrifugal dengan pemutus tunggal, engine sisi servis yang dipasang pada tutup pemeriksaan blok silinder meliputi saluran oli terpasang dan katup pemutus tunggal, filter memisahkan oli bypass sentrifugal dari pompa oli pelumasan utama, dapat diservis saat engine berjalan, katup pengisi oli dan dipstick, katup pengatur tekanan oli, relief valve eksplosi karter

Umum

  • Cat kuning Caterpillar; pompa berpenggerak roda-gigi: bahan bakar,oli, mantel air, air aftercooler/oil cooler; literatur servis

Lihat bagaimana C280-12 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

C280-12

C280-12