Peringkat Daya
Rentang Daya | 109 - 218 bkW 109 - 218 bkW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Rentang Daya | 109 - 218 bkW 109 - 218 bkW |
Frekuensi | 50 / 60 50 / 60 |
Emisi | EPA Tier 3 AS, IMO II, Stage V UE, China II EPA Tier 3 AS, IMO II, Stage V UE, China II |
Langkah | 5.31 in 135 mm |
Kapasitas Silinder | 428 in³ 7.01 l |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Pengatur | Elektronik (A5E2 V2 ECM) Elektronik (A5E2 V2 ECM) |
Konfigurasi | Diesel siklus sejajar 6, 4 langkah Diesel siklus sejajar 6, 4 langkah |
Kapasitas Pengisian Ulang | Sistem Oli Pelumas dengan penggantian Filter oli: 20 L (5,3 gal) Sistem Oli Pelumas dengan penggantian Filter oli: 20 L (5,3 gal) |
Interval Penggantian Oli | 500 jam 500 jam |
Pendinginan | Berpendingin heat exchanger atau lunas Berpendingin heat exchanger atau lunas |
Rumah Flywheel | SAE No. 03 dengan SAE 11.5 di flywheel SAE No. 03 dengan SAE 11.5 di flywheel |
Rotasi | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Kecepatan Engine Tetapan | 1500/1800, 600 - 2400 rpm 1500/1800, 600 - 2400 rpm |
Diameter | 4.13 in 105 mm |
Bobot Kering Engine - Perkiraan | 1676 1676 |
Tinggi | 34.5 in 891 mm |
Panjang | 43.1 in 1095 mm |
Lebar | 33.5 in 851 mm |
Bobot Kering Engine Maksimum | 1676 lb 760 kg |
Tinggi Maksimum | 34.5 in 876 mm |
Lebar Maksimum | 33.5 in 850 mm |
Bobot Kering Engine Minimum | 1609 lb 730 kg |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Engine Propulsi Kinerja Tinggi C7.1
Inilah Engine Propulsi Komersial C7.1 baru