Engine Propulsi Komersial C280-8

Engine Propulsi Komersial C280-8

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
3084-4023 bhp (2300-3000 bkW)
3084-4023 bhp (2300-3000 bkW)
Kisaran Kecepatan
900 - 1000 rpm
900 - 1000 rpm
Emisi
IMO II, IMO III/EPA Tier 4
IMO II, IMO III/EPA Tier 4

Ikhtisar

Dibuat berdasarkan ketahanan dan keandalan platform engine C280, Caterpillar dengan bangga menghadirkan jajaran engine C280-8. Komponen intinya sama dengan C280 lama, termasuk kemampuan terbaru sistem bahan bakar EUI dan fitur Electronic Control Unit (ECU) ADEM™ A3 yang canggih. Produk Caterpillar® senantiasa menyediakan lebih banyak daya sekaligus menghasilkan efisiensi bahan bakar yang luar biasa. Anda juga dapat mengandalkan interval perawatan yang panjang dan ketersediaan suku cadang serta servis Caterpillar di seluruh dunia. Semua peringkat engine C280-8 memenuhi IMO II. Tetapan engine pada 2460 bkW dan 2710 bkW, dengan aftertreatment, memenuhi IMO III/EPA Tier 4.

Spesifikasi Produk untuk C280-8

Rentang Daya 3084-4023 bhp (2300-3000 bkW) 3084-4023 bhp (2300-3000 bkW)
Kisaran Kecepatan 900 - 1000 rpm 900 - 1000 rpm
Emisi IMO II, IMO III/EPA Tier 4 IMO II, IMO III/EPA Tier 4
Aspirasi TA TA
Diameter 11 in 280 mm
Langkah 11.8 in 300 mm
Kapasitas Silinder 9031 in³ 148 l
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah atau searah jarum jam Berlawanan arah atau searah jarum jam
Konfigurasi Diesel Siklus Sejajar 8, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 8, 4 Langkah
Tinggi 104 in 2642 mm
Bobot Kering 41800 lb 19000 kg
Lebar 71 in 1803 mm
Panjang 195 in 4953 mm

C280-8 Perlengkapan Standar

Umum

  • Ketersediaan servis kiri dan kanan

Sistem Pemasukan Udara

  • Aftercooler, air tawar, berlapis anti-korosi (sisi udara)
  • Breather karter, dipasang di atas
  • Turbocharger tunggal, dipasang di belakang, berpelumas oli engine
  • Adaptor saluran masuk udara - Lurus/90 derajat/35 derajat

Sistem Kontrol

  • Modul Kontrol Engine Elektronik Ganda ADEM A4 Caterpillar'
  • Rangkaian Kabel Kaku
  • Pompa aftercooler/oil cooler dan mantel air (berpenggerak roda gigi)

Sistem Pendinginan

  • Pengurasan cairan pendingin engine
  • Sirkuit Tunggal/Sirkuit Aftercooler Terpisah

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering, kedap gas
  • Sensor kecepatan turbo - perlindungan kecepatan berlebih

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa pemindahan bahan bakar, berpenggerak roda-gigi
  • Filter Bahan Bakar Dupleks
  • Unit Injektor yang Dikontrol Secara Elektronik

Instrumentasi

  • Alarm & Sistem Perlindungan CAT

Sistem Pelumas

  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi

Sistem Pelumasan

  • Oil cooler 2 elemen, dipasang di engine
  • Filter oli sentrifugal dupleks - dipasang di engine
  • Pompa pralumas - udara/elektrik

Sistem Perlindungan

  • Relief valve eksplosi karter

C280-8 Perlengkapan Opsional

Sistem Buang

  • Pelindung manifold buang - halus

Sistem Pendinginan

  • Heater Mantel Air

Sistem Bahan Bakar

  • Pelindung SOLAS

Sistem Pelumas

  • Pengurasan bak penampung oli depan dan belakang
  • Wadah basah
  • Pelindung SOLAS

Sistem Perlindungan

  • Detektor kabut oli
  • Relief valve tekanan silinder
  • Relief valve tekanan silinder

Lihat bagaimana C280-8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Propulsi Komersial C280-8

Engine Propulsi Komersial C280-8

360 View