Peringkat
Rentang Daya | 1340-2366 bhp (1000-1765 bkW) 1340-2366 bhp (1000-1765 bkW) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine propulsi kapal laut Cat 3512C memaksimalkan kinerja investasi Anda. Melalui berbagai peringkat daya yang tersedia, tanpa persyaratan teknologi aftertreatment, dan konsumsi bahan bakar tetapan nominal BSFC - semua ini akan menurunkan biaya total kepemilikan Anda. Dengan bentuk mangkuk piston desain ulang untuk menyempurnakan pembakaran, dan meningkatkan penyaluran bahan bakar, engine ini sesuai dengan peraturan emisi IMO II dan berkomitmen pada pengembangan lingkungan yang berkelanjutan. Satu sumber dukungan, garansi Caterpillar, dan garansi satu tahun yang terkemuka di industri untuk suku cadang menjadikan 3512C solusi daya kapal laut yang terintegrasi penuh
Rentang Daya | 1340-2366 bhp (1000-1765 bkW) 1340-2366 bhp (1000-1765 bkW) |
Kisaran Kecepatan | 1600-1800 rpm 1600-1800 rpm |
Emisi | EPA Tier 3, IMO II EPA Tier 3, IMO II |
Aspirasi | TTA TTA |
Diameter | 6.69 in 170 mm |
Langkah | 8.5 in 215 mm |
Kapasitas Silinder | 3574 in³ 58.6 l |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Konfigurasi | Diesel Siklus 12 Silinder V, 4 Langkah Diesel Siklus 12 Silinder V, 4 Langkah |
Lebar | 80.2 in 2037 mm |
Tinggi | 87.5 in 2222.6 mm |
Bobot Kering | 16508 lb 7488 kg |
Panjang | 104.2 in 2645 mm |