GenSet C4.4 (Sistem Kontrol Elektronik)

Genset Kapal Laut C4.4 (Elektronik)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
58.0R - 118 ekW
58.0R - 118 ekW
Frekuensi
50 / 60
50 / 60
Emisi
EPA Tier 3 AS, Stage V UE
EPA Tier 3 AS, Stage V UE

Ikhtisar

C4.4 (Sistem Kontrol Elektronik)

Spesifikasi Produk untuk C4.4 (Elektronik)

Rentang Daya 58.0R - 118 ekW 58.0R - 118 ekW
Frekuensi 50 / 60 50 / 60
Emisi EPA Tier 3 AS, Stage V UE EPA Tier 3 AS, Stage V UE
Kecepatan Engine Tetapan 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
Diameter 4.13 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 269 in³ 4.4 l
Aspirasi Aspirasi Turbocharger-Aftercooler dan hanya turbo (Aspirasi turbocharger hanya untuk 65 ekW (71 bkW)) Aspirasi Turbocharger-Aftercooler dan hanya turbo (Aspirasi turbocharger hanya untuk 65 ekW (71 bkW))
Pengatur Elektronik (A5 ECM) Elektronik (A5 ECM)
Kapasitas Pengisian Ulang Sistem Oli Pelumas dengan penggantian Filter oli: 11 L (2,8 gal) Sistem Oli Pelumas dengan penggantian Filter oli: 11 L (2,8 gal)
Interval Penggantian Oli 500 jam 500 jam
Pendinginan Heat exchanger, sirkuit pendingin lunas gabungan, atau sirkuit pendingin lunas terpisah Heat exchanger, sirkuit pendingin lunas gabungan, atau sirkuit pendingin lunas terpisah
Rumah Flywheel Flywheel SAE No. 03 dengan SAE 11.5 (126 gigi) Flywheel SAE No. 03 dengan SAE 11.5 (126 gigi)
Konfigurasi Diesel siklus sejajar 4, 4 langkah Diesel siklus sejajar 4, 4 langkah
Panjang Maksimum 80.2 in 2037 mm
Tinggi Maksimum 78.7 in 1999 mm
Lebar Maksimum 38.3 in 986 mm
Bobot Kering Engine Maksimum 3389 lb 1537 kg

C4.4 (Elektronik) Perlengkapan Standar

SISTEM PENDINGINAN

  • Pompa air bantu dan pompa mantel air berpenggerak roda-gigi
  • Air cleaner dan tangki ekspansi yang dipasang di engine
  • Oil cooler tipe pelat integral

SISTEM BUANG

  • Manifold buang dan turbocharger berpendingin air

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Sistem bahan bakar Common Rail

UMUM

  • Generator AREP 3 fase dengan kemampuan hubung-singkat 300%
  • Regulator Tegangan Otomatis Digital

SISTEM PELUMAS

  • Sistem ventilasi karter terbuka

SISTEM PEMASANGAN

  • Filter bahan bakar dan oli yang dipasang di engine
  • Antarmuka pelanggan dan relai kontrol yang dipasang di engine

SISTEM START

  • Motor starter 12 V atau 24 V

C4.4 (Elektronik) Perlengkapan Opsional

UMUM

  • Sensor shutdown engine dan kontroler shutdown
  • Saluran bahan bakar tekanan tinggi dinding ganda
  • Pemantauan Tegangan AC
  • Busi Pijar
  • Kit heater ruangan generator yang dipasang di pabrik
  • Sertifikasi MCS

Lihat bagaimana C4.4 (Elektronik) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

GenSet C4.4 (Sistem Kontrol Elektronik)

GenSet C4.4 (Sistem Kontrol Elektronik)

GenSet C4.4 (Sistem Kontrol Elektronik)

GenSet C4.4 (Sistem Kontrol Elektronik)
GenSet C4.4 (Sistem Kontrol Elektronik)
GenSet C4.4 (Sistem Kontrol Elektronik)