Genset C32

Genset Kapal Laut C32

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
550-940 ekW
550-940 ekW
Frekuensi
50 / 60
50 / 60
Strategi Emisi/Bahan Bakar
EPA Tier 4, IMO II/IMO III berpengalih dan Stage 5 UE
EPA Tier 4, IMO II/IMO III berpengalih dan Stage 5 UE

Ikhtisar

Genset C32 menggunakan sistem sirkuit dengan aftercooler terpisah (SCAC, Separate Circuit Aftercooling) untuk semua konfigurasi. Keunggulan utama sistem SCAC adalah tingkat korosi aftercooler yang berkurang karena tidak ada sirkulasi air laut melalui aftercooler. Banyak perbaikan lain pada engine ini berkontribusi untuk meminimalkan biaya kepemilikan dan pengoperasian. Peringkat sesuai EPA Tier 4, IMO II/IMO III berpengalih, dan Stage 5 UE tersedia dengan opsi berpendingin heat exchanger atau lunas. Konfigurasi heat exchanger dilengkapi pompa air laut opsional yang dipasang di depan.

Spesifikasi Produk untuk C32

Rentang Daya 550-940 ekW 550-940 ekW
Frekuensi 50 / 60 50 / 60
Strategi Emisi/Bahan Bakar EPA Tier 4, IMO II/IMO III berpengalih dan Stage 5 UE EPA Tier 4, IMO II/IMO III berpengalih dan Stage 5 UE
Peringkat Minimum 500 ekW (913 kVA) 500 ekW (913 kVA)
Kecepatan 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
Peringkat Maksimum 940 ekW (1175 kVA) 940 ekW (1175 kVA)
Aspirasi Dilengkapi turbocharger dan aftercooler Dilengkapi turbocharger dan aftercooler
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 6.38 in 162 mm
Kapasitas Silinder 1959 in³ 32.1 l
Tipe Pengatur Elektronik Elektronik
Sistem Bahan Bakar MEUI MEUI
Model Engine Diesel Siklus V 12, 4 langkah Diesel Siklus V 12, 4 langkah
Lebar 60.2 in 1528 mm
Tinggi 65.6 in 1667 mm
Bobot - Perkiraan 15721 lb 7131 kg
Panjang 162,8 in/4271 mm (minimum), 175,3 in/4452 mm (maksimum) 162,8 in/4271 mm (minimum), 175,3 in/4452 mm (maksimum)
Eksitasi Magnet permanen Magnet permanen
kutub 4 4
Jumlah Bearing 2 roller bearing 2 roller bearing
Jumlah Kabel 6 6
Isolasi Kelas H Kelas H
Peringkat IP 23 23
Regulator Tegangan CDVR CDVR

C32 Perlengkapan Standar

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Sirkuit dengan aftercooler terpisah (SCAC)
  • Turbocharger, berpendingin mantel air
  • Saluran masuk turbocharger, koneksi lurus OD 152 mm (6 in)

SISTEM KONTROL

  • Jika panel EMCP atau opsi MGCP tidak dipilih sebagai perlengkapan opsional, kontrol start/stop harus disediakan oleh pelanggan
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Mode Perlindungan Engine untuk kondisi ambien yang diperpanjang
  • Kontrol rasio bahan bakar/udara elektronik

SISTEM PENDINGINAN

  • Sirkuit dengan Aftercooler Terpisah (SCAC, Separate Circuit After-Cooling) untuk engine berpendingin Heat Exchanger (HEX) & Lunas
  • Mantel Air (JW, Jacket Water) dan Selubung & Pipa Heat Exchanger SCAC untuk engine berpendingin HEX
  • Pompa SCAC, berpenggerak roda-gigi
  • Pompa mantel air, berpenggerak roda gigi
  • Pompa air laut, impeller perunggu, berpenggerak roda-gigi, khusus untuk engine berpendingin HEX
  • HEX mantel air dengan Koneksi Pompa air laut: Standar ID 76,2 mm (3 in)
  • Koneksi Flensa ANSI 4 Baut
  • HEX mantel air tanpa Koneksi pompa air laut: koneksi kawat kait selang 2,5" (saluran masuk), Standar ID 76,2 mm (3 in) Flensa ANSI 4 Baut (saluran keluar)
  • Koneksi Lunas: Standar ID 76,2 mm (3 in) Koneksi Flensa ANSI 4 Baut
  • Tangki shunt SCAC dan JW untuk mempertahankan Tekanan saluran masuk pompa yang tepat

SISTEM BUANG

  • Manifold buang & turbocharger berpendingin air
  • Saluran keluar berflensa diameter 130 mm (5,12 in) 4 Baut

FLYWHEEL & RUMAH FLYWHEEL

  • Rumah Flywheel, SAE No. 0
  • Flywheel, 18 inci, 136 gigi
  • Rotasi standar SAE

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Filter Bahan Bakar Dupleks, Spin-on, Servis kanan
  • Ukuran koneksi bahan bakar: Suplai JIC 37 Derajat -10 (7/8-14), Balik JIC 37 Derajat -8 (3/4-16)
  • Cooler bahan bakar tipe pelat terpasang di belakang Tangki Shunt Aftercooler
  • Pompa pemindahan bahan bakar, berpenggerak roda-gigi
  • Pompa priming bahan bakar manual

GENERATOR DAN ATTACHMENT GENERATOR

  • Kumparan bentuk SR5
  • 2 roller bearing
  • Eksitasi magnet permanen
  • 4 kutub, 6 kabel, tersambung ke Series Star
  • Regulator Tegangan Digital (CDVR, Digital Voltage Regulator) Caterpillar
  • Isolasi Kelas H Kapal Laut, Kenaikan temperatur Kelas F
  • Platina yang dipasang di permukaan (PT100) RTD 3 kabel, 2 per fase pada stator dan satu di setiap bearing penopang
  • Heater ruangan antikondensasi (2 elemen - 240 VAC, 1000 Watt
  • Pelindung IP23 cocok digunakan dengan Sistem Pemadam Kebakaran Aplikasi Lokal Berbasis Air Tetap (FWBLAFFS, Fixed Water Based Local Application Fire Fighting Systems)
  • Isolasi sistem IV untuk perlindungan di lingkungan yang sulit

SISTEM PELUMAS

  • Filter oli simpleks, servis kanan
  • Bak penampung oli wadah dalam
  • Lokasi pengisi oli servis kanan
  • Dipstick servis kanan
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi

SISTEM PEMASANGAN

  • Rel C-channel bentukan, tinggi 300 mm (11,81 in)
  • Enam kombinasi pegas heliks/karet yang dikirim terpisah
  • isolator untuk dipasang di bawah alas paket

UMUM

  • Pelindung Peredam depan
  • Titik pengikat listrik bersama pada engine berpendingin HEX dan LUNAS

C32 Perlengkapan Opsional

ALARM DAN PERLINDUNGAN

  • Panel jarak jauh
  • Kontroler MCS
  • Modul analyzer daya
  • Tingkat oli, temperatur buang, tekanan awal udara, sensor tekanan heat exchanger

SISTEM BUANG

  • Elbow Kering
  • Fitting Fleksibel
  • Flensa
  • Muffler
  • Muffler Penangkap Percikan Api
  • Tutup Anti-Hujan

SISTEM PEMASUKAN UDARA

  • Pembersih Saluran Masuk Udara
  • Ventilasi Karter Tertutup
  • Adaptor saluran masuk udara

SISTEM PENGISIAN DAYA

  • Pengisi Daya Baterai, Alternator Pengisian Daya

SISTEM KONTROL

  • Attachment Pembagi Beban

SISTEM BAHAN BAKAR

  • Separator Air

SISTEM PELUMAS

  • Filter Oli Dupleks, Wadah Pompa

SISTEM PERLINDUNGAN

  • Pelindung Oli dan Bahan Bakar

SISTEM START

  • Motor Starter Elektrik - 24 Volt Tunggal
  • Motor Starter Udara
  • Motor Starter Ganda (Elektrik dan Udara)
  • Aksesori Starter Udara
  • Alat Bantu Start - Heater JW
  • Set Baterai - 24 Volt - Kering

Lihat bagaimana C32 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset C32

Genset C32

360 View