Genset Kapal Laut C9.3

Genset Kapal Laut Genset Kapal Laut C9.3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Rentang Daya
200-300 ekW
200-300 ekW
Frekuensi
50 / 60
50 / 60
Strategi Emisi/Bahan Bakar
IMO II, IMO III, EPA Tier 3 AS, Stage II China
IMO II, IMO III, EPA Tier 3 AS, Stage II China

Ikhtisar

Genset Kapal Laut C9.3

Spesifikasi Produk untuk Genset Kapal Laut C9.3

Rentang Daya 200-300 ekW 200-300 ekW
Frekuensi 50 / 60 50 / 60
Strategi Emisi/Bahan Bakar IMO II, IMO III, EPA Tier 3 AS, Stage II China IMO II, IMO III, EPA Tier 3 AS, Stage II China
Kecepatan 200 ekW - 300 ekW 200 ekW - 300 ekW
Peringkat Maksimum 250R ekW (313 kVA) pada 50hz, 300 ekW (375 kVA) pada 60hz 250R ekW (313 kVA) pada 50hz, 300 ekW (375 kVA) pada 60hz
Peringkat Minimum 185R ekW (231 kVA) pada 50hz, 224R ekW (280 kVA) pada 60hz 185R ekW (231 kVA) pada 50hz, 224R ekW (280 kVA) pada 60hz
Aspirasi Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler
Diameter 4.5 in 115 mm
Langkah 5.8 in 149 mm
Sistem Bahan Bakar Common Rail Common Rail
Model Engine C9.3 C9.3
Kecepatan Engine Tetapan 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm
Pendinginan Opsi berpendingin heat exchanger dan lunas terpisah atau terpadu Opsi berpendingin heat exchanger dan lunas terpisah atau terpadu
Kapasitas Silinder 567.5 in 9.3 l
Interval Penggantian Oli 500 jam 500 jam
Konfigurasi Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah
Kapasitas Pengisian Ulang Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 24,5 L (6,5 gal) Sistem Oli Pelumas dengan penggantian filter oli: 24,5 L (6,5 gal)
Pengatur Elektronik Elektronik
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Eksitasi Magnet Permanen Magnet Permanen
Isolasi Kelas H Kelas H
Anti-Tetesan IP23 IP23
Regulator Tegangan sekitar 0,5 % sekitar 0,5 %
Jumlah Kabel 12 Kabel, 2 kawat per kabel 12 Kabel, 2 kawat per kabel
Lebar 38,5 in/978 mm 38,5 in/978 mm
Panjang 57,2 in/1452 mm 57,2 in/1452 mm
Bobot Kering Engine 2083 - 2474 lb/945 - 1122 kg 2083 - 2474 lb/945 - 1122 kg
Tinggi 43,0 in 43,0 in

Genset Kapal Laut C9.3 Perlengkapan Standar

Perlengkapan Standar

  • Turbocharger dan manifold buang berpendingin air
  • Sistem kontrol elektronik
  • Termostat dan rumah
  • Pompa air laut berpenggerak roda-gigi (priming mandiri)
  • Sistem bahan bakar common rail
  • Heat exchanger mantel air tipe tabung dan selubung
  • Aftercooler air laut tahan korosi
  • Oil cooler engine
  • Pelindung dan peredam getaran
  • Filter bahan bakar primer

Genset Kapal Laut C9.3 Perlengkapan Opsional

Attachment Opsional

  • Alternator - 24V 70 atau 105 amp, 12V 110 amp
  • Ventilasi karter tertutup
  • Oil cooler roda-gigi transmisi (dipasang di engine untuk HEX)
  • Paket sensor engine dan transmisi tambahan
  • Panel instrumen
  • Motor starter elektrik - 12V atau 24V
  • Motor starter udara
  • Motor starter elektrik ganda atau kombinasi elektrik/udara
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Cooler bahan bakar
  • Penggerak PTO - paket puli sabuk V, poros stub
  • Filter oli dan bahan bakar dupleks
  • Rel bahan bakar dinding ganda

Lihat bagaimana Genset Kapal Laut C9.3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Kapal Laut C9.3

Genset Kapal Laut C9.3