Photo en studio

Fourches pour tuyaux et poteaux 1829 mm (72 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
100.7 in
2559 mm
Longueur de pointe
72 in
1829 mm
Poids
4301.2 lb
1951 kg

Aperçu

Les fourches pour conduits et poteaux Cat® sont conçues et construites pour les opérations de forage de champs de pétrole et de gaz, la construction de pipelines et les travaux d'infrastructure réseau au-dessus du sol.

Spécifications produit pour 1829 mm (72 in)

Largeur 100.7 in 2559 mm
Longueur de pointe 72 in 1829 mm
Poids 4301.2 lb 1951 kg
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
Débit hydraulique requis 3ème fonction 3ème fonction
Hauteur du tablier - Pince fermée 52 in 1321 mm
Hauteur du tablier - Pince ouverte 123.7 in 3143 mm
Espacement des pointes - Largeur maximale 96 in 2438 mm
Largeur des pointes 8 in 203 mm
Épaisseur de pointe 3 in 76 mm
Capacité de charge 7400.9 lb 3357 kg

Découvrez comment 1829 mm (72 in) se compare aux produits fréquemment comparés.