Photo en studio

Chasse-neiges en ligne droite 4,26 m (14 ft)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur de travail
168 in
4267 mm
Poids
3176.9 lb
1441 kg
Longueur
62 in
1574 mm

Aperçu

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Spécifications produit pour 4,26 m (14 ft)

Largeur de travail 168 in 4267 mm
Poids 3176.9 lb 1441 kg
Longueur 62 in 1574 mm
Hauteur du bouclier 34.6 in 878 mm
Hauteur hors tout 44.4 in 1128 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
À lame mobile Acier avec lame mobile Acier avec lame mobile
Hauteur de lame mobile 7.6 in 193.5 mm
Nombre de lames à trébuchement 2 2
Largeur hors tout 174.8 in 4439 mm

Découvrez comment 4,26 m (14 ft) se compare aux produits fréquemment comparés.
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
La Chargeuse à chaînes compacte 289D Cat® et un chasse-neige au travail dans le Colorado.

Un chasse-neige Cat® en pleine intervention.

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
La Chargeuse à chaînes compacte 289D Cat® et un chasse-neige au travail dans le Colorado.
Un chasse-neige Cat® en pleine intervention.