Photo en studio

Brosses orientables Manuelle BA30, métallique/polypropylène

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur hors tout
126 in
3200 mm
Largeur de balayage
118.1 in
3000 mm
Diamètre du balai
36 in
915 mm

Aperçu

Utilisée pour le nettoyage des aires de stationnement, sites industriels, scieries, pistes d'aéroport, rues, allées et voies de circulation.

Spécifications produit pour Manuelle BA30, métallique/polypropylène

Largeur hors tout 126 in 3200 mm
Largeur de balayage 118.1 in 3000 mm
Diamètre du balai 36 in 915 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Hauteur 59.8 in 1520 mm
Longueur 64.2 in 1630 mm
Poids 1102.3 lb 500 kg
Débit hydraulique optimal 42-300 l/min (11-80 US gpm) 42-300 l/min (11-80 US gpm)
Pression hydraulique optimale 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Cylindrée du moteur 18.9 in³/tr 310 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 303 TR/MIN 303 TR/MIN
Largeur de balayage - Inclinée (à ± 30 degrés) 102.4 in 2600 mm
Largeur hors tout - Inclinée (à ± 30 degrés) 110.2 in 2800 mm
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct
Type d'interface Assemblage du crochet requis Assemblage du crochet requis

Découvrez comment Manuelle BA30, métallique/polypropylène se compare aux produits fréquemment comparés.