903D

Chargeuses sur pneus compactes 903D

Vérifier le prix

Demander un devis Magasiner maintenant

Caractéristiques clés

Puissance brute maximale
42 HP
31 kW
Poids en ordre de marche
9414 lb
4270 kg
Fonctionnalités du godet
0.6-1 m3 (0.8-1.3 yd3)
0.6-1 m3 (0.8-1.3 yd3)

Aperçu

Configurées pour réussir

Le modèle 903D Cat® est compact mais puissant, pour des performances élevées et une polyvalence exceptionnelle. Une augmentation de 25% de capacité de levage et de vitesse de translation permet au conducteur d'être plus productif, tandis que les nouvelles caractéristiques en option tels que la commande de régime moteur et de vitesse au sol offrent une commande personnalisée lors de l'utilisation d'outils de travail hydromécaniques. Avec une cabine plus ergonomique, un manipulateur multifonction neuf et la commande antitangage en option, le modèle 903D permet au conducteur de travailler confortablement tout au long de la journée.

Spécifications produit pour 903D

Fonctionnalités du godet 0.6-1 m3 (0.8-1.3 yd3) 0.6-1 m3 (0.8-1.3 yd3)
Capacités de godet - Normal GP 0,6 m3 (0,8 yd3) 0,6 m3 (0,8 yd3)
Capacités de godet - Matériau léger 1,0 m3 (1,3 yd3) 1,0 m3 (1,3 yd3)
Puissance brute maximale 42 HP 31 kW
Modèle de moteur C2.4 Cat* C2.4 Cat*
Puissance brute 42 HP 31 kW
Puissance nette - 2 200 tr/min - SAE J1349 R-ing 40 HP 30 kW
Puissance nette - 2 200 tr/min - ISO 9249 R-ing 40 HP 30 kW
Alésage 3.4 in 87 mm
Course 4 in 102 mm
Cylindrée 147 in² 2.4 l
Nota *Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier4 Final sur les émissions. *Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier4 Final sur les émissions.
Poids en ordre de marche 9414 lb 4270 kg
Vitesse de translation 12.4 mile/h 20 km/h
Décharge principale 3481 psi 240 bar
3e débit auxiliaire 14 US gal/min 52 l/min
Temps de cycle hydraulique - Abaissement, position libre 2.4 s 2.4 s
Temps de cycle hydraulique - Levage 4.4 s 4.4 s
Temps de cycle hydraulique: vidage 0.7 s 0.7 s
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO3449:2005 NiveauI ISO3449:2005 NiveauI
Circuit de refroidissement 3 gal (US) 11 l
Réservoir de carburant 11.4 gal (US) 43 l
Circuit hydraulique 6.3 gal (US) 24 l
Huile moteur 2.4 gal (US) 9 l
Hauteur de la cabine 8.25 ft 2510 mm
Garde au sol 10 in 250 mm
Empattement 6.42 ft 1950 mm
Longueur hors tout - Avec godet* 15.75 ft 4790 mm
Portée à la hauteur de vidage maximale* 2.33 ft 720 mm
Profondeur d'excavation 6 in 163 mm
Hauteur de vidage maximale* 7.5 ft 2292 mm
Hauteur de chargement 9.17 ft 2801 mm
Charnière à hauteur maximale 10.08 ft 3086 mm
Angle de fuite - Degrés 30° 30°
Longueur hors tout - Avec fourches 17.08 ft 5205 mm
Portée - Au niveau du sol 2.67 ft 821 mm
Portée maximale 4.5 ft 1368 mm
Profondeur de la fourche au-dessus du sol 2 in 40 mm
Hauteur de la fourche à la portée maximale 4.67 ft 1421 mm
Hauteur maximale de la fourche 9.83 ft 3005 mm
Portée de la fourche à la hauteur maximale 2 ft 600 mm
Rayon de braquage - Godet inclus* 13.17 ft 4007 mm
Rayon de braquage - Intérieur des pneus** 5.92 ft 1816 mm
Largeur - Godet inclus* 5.83 ft 1770 mm
Voie 4.33 ft 1314 mm
Largeur de la machine** 5.58 ft 1708 mm
Angle d'articulation 40° 40°
Angle de braquage 80° 80°
Angle de vidage à la hauteur maximale 40° 40°
Nota (1) *Varie en fonction de la taille du godet. *Varie en fonction de la taille du godet.
Nota (2) **Varie en fonction de la taille des pneus. **Varie en fonction de la taille des pneus.
Nota (3) Les dimensions indiquées sont celles d'une machine équipée d'une cabine climatisée, d'une attache rapide à distance, d'un godet normal GP ou de fourches de 1067 mm (42 in), avec un conducteur de 75 kg (165 lb) et des pneus 33x15,5-16,5 (12PR), sans commande antitangage, sans préfiltre. Les dimensions indiquées sont celles d'une machine équipée d'une cabine climatisée, d'une attache rapide à distance, d'un godet normal GP ou de fourches de 1067 mm (42 in), avec un conducteur de 75 kg (165 lb) et des pneus 33x15,5-16,5 (12PR), sans commande antitangage, sans préfiltre.
Hauteur de la cabine 8.25 ft 2510 mm
Garde au sol 10 in 250 mm
Empattement 6.42 ft 1950 mm
Longueur hors tout - Avec godet* 16.17 ft 4936 mm
Portée à la hauteur de vidage maximale* 2.42 ft 729 mm
Profondeur d'excavation 8 in 195 mm
Hauteur de vidage maximale* 8 ft 2435 mm
Hauteur de chargement 9.67 ft 2942 mm
Charnière à hauteur maximale 10.58 ft 3227 mm
Angle de fuite - Degrés 30° 30°
Longueur hors tout - Avec fourches 17.58 ft 5363 mm
Portée - Au niveau du sol 3.25 ft 979 mm
Portée maximale 4.92 ft 1486 mm
Profondeur de la fourche au-dessus du sol 2 in 40 mm
Hauteur de la fourche à la portée maximale 4.67 ft 1421 mm
Hauteur maximale de la fourche 10.33 ft 3146 mm
Portée de la fourche à la hauteur maximale 2 ft 609 mm
Rayon de braquage - Godet inclus* 13.42 ft 4086 mm
Rayon de braquage - Intérieur des pneus** 5.92 ft 1816 mm
Largeur - Godet inclus* 5.83 ft 1770 mm
Voie 4.33 ft 1314 mm
Largeur de la machine** 5.58 ft 1708 mm
Angle d'articulation 40° 40°
Angle de braquage 80° 80°
Angle de vidage à la hauteur maximale 40° 40°
Nota (1) *Varie en fonction de la taille du godet. *Varie en fonction de la taille du godet.
Nota (2) **Varie en fonction de la taille des pneus. **Varie en fonction de la taille des pneus.
Nota (3) Les dimensions indiquées sont celles d'une machine équipée d'une cabine climatisée, d'une attache rapide à distance, d'un godet normal GP ou de fourches de 1067 mm (42 in), avec un conducteur de 75 kg (165 lb) et des pneus 33x15,5-16,5 (12PR), sans commande antitangage, sans préfiltre. Les dimensions indiquées sont celles d'une machine équipée d'une cabine climatisée, d'une attache rapide à distance, d'un godet normal GP ou de fourches de 1067 mm (42 in), avec un conducteur de 75 kg (165 lb) et des pneus 33x15,5-16,5 (12PR), sans commande antitangage, sans préfiltre.
Dimensions des pneus 33 × 15,5-16,5, 12 PR 33 × 15,5-16,5, 12 PR
Capacité nominale du godet 0.8 yd³ 0.6 m³
Force d'arrachage 6160 lbf 27 kN
Poids en ordre de marche 9414 lb 4270 kg
Charge utile nominale au braquage maxi - Godet*** 2701 lb 1225 kg
Charge limite d'équilibre en ligne droite - Godet*** 6415 lb 2910 kg
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi - Godet (ISO 14397-1*)*** 5401 lb 2450 kg
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi - Godet (pneus rigides **)*** 5512 lb 2500 kg
Redressement - Position de transport 51° 51°
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, centre de charge 500 mm [20 in]) (80 % de FTSTL)*** 3366 lb 1527 kg
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain accidenté, centre de charge 500 mm [20 in]) (60 % de FTSTL)*** 2524 lb 1145 kg
Nota (1) *Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test. *Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test.
Nota (2) **Conformité à la normeISO14397-1(2007), paragraphes1 à5. **Conformité à la normeISO14397-1(2007), paragraphes1 à5.
Nota (3) ***Attache rapide manuelle, capot préfiltre. ***Attache rapide manuelle, capot préfiltre.
Nota (4) Les caractéristiques de fonctionnement indiquées sont établies en prenant en compte les éléments suivants : modèle équipé d'une cabine ROPS fermée, d'un climatiseur, d'une attache rapide à distance, avec conducteur de 75 kg (165 lb) et un godet normal (GP), sans commande antitangage, sans préfiltre (sauf mention contraire). Les caractéristiques de fonctionnement indiquées sont établies en prenant en compte les éléments suivants : modèle équipé d'une cabine ROPS fermée, d'un climatiseur, d'une attache rapide à distance, avec conducteur de 75 kg (165 lb) et un godet normal (GP), sans commande antitangage, sans préfiltre (sauf mention contraire).
Dimensions des pneus 33 × 15,5-16,5, 12 PR 33 × 15,5-16,5, 12 PR
Capacité nominale du godet 0.8 yd³ 0.6 m³
Force d'arrachage 6204 lbf 28 kN
Poids en ordre de marche 9462 lb 4292 kg
Charge utile nominale au braquage maxi - Godet*** 2502 lb 1135 kg
Charge limite d'équilibre en ligne droite - Godet*** 5975 lb 2710 kg
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi - Godet (ISO 14397-1*)*** 5004 lb 2270 kg
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi - Godet (pneus rigides **)*** 5115 lb 2320 kg
Redressement - Position de transport 51° 51°
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, centre de charge 500 mm [20 in]) (80 % de FTSTL)*** 3148 lb 1428 kg
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain accidenté, centre de charge 500 mm [20 in]) (60 % de FTSTL)*** 2361 lb 1071 kg
Nota (1) *Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test. *Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test.
Nota (2) **Conformité à la normeISO14397-1(2007), paragraphes1 à5. **Conformité à la normeISO14397-1(2007), paragraphes1 à5.
Nota (3) ***Attache rapide manuelle, capot préfiltre. ***Attache rapide manuelle, capot préfiltre.
Nota (4) Les caractéristiques de fonctionnement indiquées sont établies en prenant en compte les éléments suivants : modèle équipé d'une cabine ROPS fermée, d'un climatiseur, d'une attache rapide à distance, avec conducteur de 75 kg (165 lb) et un godet normal (GP), sans commande antitangage, sans préfiltre (sauf mention contraire). Les caractéristiques de fonctionnement indiquées sont établies en prenant en compte les éléments suivants : modèle équipé d'une cabine ROPS fermée, d'un climatiseur, d'une attache rapide à distance, avec conducteur de 75 kg (165 lb) et un godet normal (GP), sans commande antitangage, sans préfiltre (sauf mention contraire).
Type de godet Normal GP Normal GP
Capacité nominale 0.8 yd³ 0.6 m³
Hauteur de vidage 90 in 2290 mm
Masse volumique maximale du matériau 3169 lb/yd³ 1880 kg/m³
Largeur du godet 70 in 1770 mm
Nota Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maxi et timonerie standard. Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maxi et timonerie standard.
Type de godet Matériau léger Matériau léger
Capacité nominale 1.3 yd³ 1 m³
Hauteur de vidage 85 in 2160 mm
Masse volumique maximale du matériau 1989 lb/yd³ 1180 kg/m³
Largeur du godet 74 in 1880 mm
Nota Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maxi et timonerie standard. Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maxi et timonerie standard.
Recyclabilité 97% 97%

903D Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Filtre à air, biétagé avec indicateur visuel
  • Moteur C2.4 Cat:
    – Conforme à la norme américaine EPA Tier4 Final sur les émissions
  • Reniflard à circuit fermé
  • Bougies pour démarrage à froid
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Vidange Éco, huile moteur
  • Liquide de refroidissement longue durée, protection jusqu'à -37°C (-34°F)
  • Essieux extra-robustes montés sur le châssis avec réducteurs planétaires externes
  • Sans entretien, étanches à vie, arbre de transmission et joints universels
  • Transmission, 20 km/h (12,4 mph)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Démarrage électrique direct 12V
  • Alternateur, 70A
  • Coupe-batterie
  • Panneau de fusibles monté sur cabine
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Batterie à usage intensif 650CCA, sans entretien, étanche à vie

POSTE DE CONDUITE

  • Porte-gobelet
  • Compteur d'entretien numérique
  • Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur
  • Jauge de niveau de carburant
  • Tapis de sol facile à nettoyer, extra-robuste
  • Témoins du système d'avertissement du conducteur:
    – Moniteur DPF (Diesel Particulate Filter, filtre à particules diesel)
    – Frein de stationnement serré
    – Température de l'huile hydraulique
    – Pression de l'huile moteur
    – Pression du frein de manœuvre
    – Dérivation du filtre hydraulique
  • Siège :
    – Statique, en vinyle avec ceinture de sécurité à enrouleur de 51mm (2in)
  • Deux rétroviseurs extérieurs – rabattables

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Troisième distributeur du circuit hydraulique auxiliaire avec blocage du débit continu, débit standard
  • Capotage moteur - verrouillable
  • Phare avant avec protection
  • Canalisations auxiliaires hydrauliques à déconnexions rapides
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Bride de sécurité du bras de manutention
  • Fonction de position libre du bras de chargeuse
  • Bouchon de remplissage de carburant verrouillable
  • Attache rapide manuelle, compatible avec les chargeurs compacts rigides
  • Frein de stationnement (frein auxiliaire)
  • Product Link PL243
  • Filtre à carburant/séparateur d'eau à desserrage rapide
  • Feu de marche arrière
  • Clignotants à désactivation automatique
  • Retour en position d'excavation de l'outil de travail
  • Timonerie enZ

903D Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Climatisation/chauffage
  • Alternateur 90A pour la climatisation
  • Antigel/liquide de refroidissement, longue durée, protection jusqu'à -50°C (-58°F)
  • Prééquipement pour gyrophare
  • Cabine:
    – Ouverte
    – Fermée
  • Blocage de différentiel, essieux avant et arrière
  • Attache rapide hydraulique, compatible avec les chargeurs compacts rigides
  • Préfiltre à air du moteur
  • Réchauffeur de bloc-moteur 120V (installation par le concessionnaire)
  • Commande de régime moteur (verrouillage de l'accélérateur)
  • Garde-boue:
    – Arrière uniquement
    – Avant et arrière
  • Commande de vitesse au sol (commande d'approche lente)
  • Timonerie:
    – Levage standard
    – Grande hauteur
  • Grille à débris du radiateur
  • Prééquipement radio ou radioAM/FM
  • Commande antitangage
  • Sièges:
    – À suspension mécanique, revêtement en vinyle avec ceinture de sécurité de 51mm (2 in)
    – À suspension mécanique, revêtement en vinyle avec ceinture de sécurité de 75mm (3 in)
    – À suspension mécanique, revêtement en tissu avec ceinture de sécurité de 51mm (2 in)
    –À suspension mécanique, revêtement en tissu avec ceinture de sécurité de 75 mm (3 in)
  • Pneus:
    – 12-16,5 10PR
    – Portance 33-15,5 × 16,5
    – Flexport™ 33 × 6 × 11
  • Projecteurs de travail, avant et arrière:
    – Halogène
    – LED
  • Faisceau électrique des outils de travail

OUTILS DE TRAVAIL

  • Pour connaître toutes les options d'outils de travail, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

Découvrez comment 903D se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Chargeuse sur pneus compacte 903D

Aménagement paysager | 903D

Aménagement paysager | 903D

Agriculture | 903D

Chargeuse sur pneus compacte 903D

Aménagement paysager | 903D

Aménagement paysager | 903D

Aménagement paysager | 903D

Agriculture | 903D

Aménagement paysager | 903D

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Chargeuse sur pneus compacte 903D
Aménagement paysager | 903D
Aménagement paysager | 903D
Agriculture | 903D
Chargeuse sur pneus compacte 903D
Aménagement paysager | 903D
Aménagement paysager | 903D
Aménagement paysager | 903D
Agriculture | 903D
Aménagement paysager | 903D
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Chargeuse sur pneus compacte 903D Cat® | Aperçu

Chargeuse sur pneus compacte 903D Cat® | En action

Chargeuse sur pneus compacte 903D Cat® | Sécurité et service

Chargeuse sur pneus compacte 903D Cat® | Commande antitangage

Chargeuse sur pneus compacte 903D Cat® | Commande d'approche lente, verrouillage de l'accélérateur et fonctions auxiliaires

Chargeuse sur pneus compacte 903D Cat® | Aperçu
Chargeuse sur pneus compacte 903D Cat® | En action
Chargeuse sur pneus compacte 903D Cat® | Sécurité et service
Chargeuse sur pneus compacte 903D Cat® | Commande antitangage
Chargeuse sur pneus compacte 903D Cat® | Commande d'approche lente, verrouillage de l'accélérateur et fonctions auxiliaires

360 View
360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie