988 XE

Grosses chargeuses sur pneus 988 XE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance moteur (ISO 14396:2002)
580 HP
432 kW
Poids en ordre de marche
116362 lb
52781 kg
Plage de capacité du godet
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)

Aperçu

DÉPLACER PLUS DE MATÉRIAUX DE MANIÈRE PLUS EFFICACE ET UN COÛT INFÉRIEUR

Déplacez plus de matériaux en moins de temps et à un faible coût par tonne avec la chargeuse sur pneus Cat® 988 XE. La 988 XE à transmission électrique est plus rapide et plus efficace que la 988 Powershift dans les applications qui exigent de hautes performances et une grande productivité. Obtenez un retour rapide sur votre investissement grâce à un rendement énergétique global élevé et à une longue durée de vie conçue pour des cycles de vie multiples.

Avantages

CONSOMMATION RÉDUITE DE CARBURANT

Les améliorations des temps de cycle dans les applications de charge et de transport, ainsi qu'une meilleure stabilité et des manœuvres plus rapides grâce à un contrepoids en option, permettent une productivité accrue

MOINS D'ENTRETIEN DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

Réduisez de 50 % l'entretien de votre groupe motopropulseur grâce aux intervalles d'entretien de 2 000 heures et à l'absence de rénovation des composants jusqu'à 17 500 heures.

DES CYCLES D'EXCAVATION PLUS EFFICACES

Conçue pour une utilisation simplifiée avec une seule pédale, avec des fonctions de freinage dynamique et d'assistance au conducteur, permettant d'accélérer la formation des nouveaux conducteurs





 

Spécifications produit pour 988 XE

Puissance moteur (ISO 14396:2002) 580 HP 432 kW
Modèle de moteur C18 ™ Cat® C18 ™ Cat®
Régime nominal 1700tr/min 1700tr/min
Vitesse à la puissance maxi 1500tr/min 1500tr/min
Puissance nette - SAE J1349:2011 538 HP 401 kW
Puissance brute - SAE J1995:2014 588 HP 436 kW
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1105 in³ 18.1 l
Réserve de couple 58% 58%
Émissions Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et japonaises 2014 Normes américaines EPA Tier 4 Final, européennes Stage V et japonaises 2014
Poids en ordre de marche 116362 lb 52781 kg
Plage de capacité du godet 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
Type de transmission Entraînement électrique à réluctance commutée Cat Entraînement électrique à réluctance commutée Cat
Marche avant1 (virtuelle) 4.3 mile/h 7 km/h
Marche avant2 (virtuelle) 7 mile/h 11.3 km/h
Marche avant3 (virtuelle) 13.8 mile/h 22.2 km/h
Marche avant4 (virtuelle) 20 mile/h 32.1 km/h
Marche arrière 1 (virtuelle) 4.3 mile/h 7 km/h
Marche arrière2 (virtuelle) 7 mile/h 11.3 km/h
Marche arrière3 (virtuelle) 17.5 mile/h 28.2 km/h
Système de levage/d'inclinaison - Circuit EH - Commande de débit positif, répartition du débit EH - Commande de débit positif, répartition du débit
Circuit de levage/d'inclinaison - Pompe Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable
Débit maximal à 1400 - 1600tr/min 153 US gal/min 580 l/min
Réglage du clapet de décharge - Levage/inclinaison 4757 psi 32800 kPa
Vérin de levage - Alésage 8.7 in 210 mm
Vérin de levage - Course 41.3 in 1050 mm
Vérin d'inclinaison - Alésage 8.7 in 269 mm
Vérin d'inclinaison - Course 27 in 685 mm
Redressement 4.5 s 4.5 s
Relevage 8 s 8 s
Vidage 2.2 s 2.2 s
Abaissement en position libre 3.5 s 3.5 s
Temps de cycle hydraulique total 18.2 s 18.2 s
Circuit de direction - Circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge
Circuit de direction - Pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable
Débit maximal à 1400 - 1600tr/min 71.3 US gal/min 270 l/min
Pression de coupure de la direction 4351 psi 30000 kPa
Angle de braquage total 86° 86°
Temps de cycle de direction - Régime maxi à vide 3.4 s 3.4 s
Temps de cycle de direction – Régime de ralenti 5.6 s 5.6 s
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique.
Avant Fixe Fixe
Arrière Tourillon Tourillon
Angle d'oscillation 13° 13°
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cadre ROPS/FOPS Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471:2008 et ISO 3449:2005 Niveau II Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471:2008 et ISO 3449:2005 Niveau II
Réservoir de carburant 147 gal (US) 555 l
Circuit de refroidissement : eau des chemises 30 gal (US) 112 l
Circuits de refroidissement : groupe motopropulseur 8 gal (US) 30 l
Carter moteur 16 gal (US) 60 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 8.7 gal (US) 33 l
Transmission 16 gal (US) 60 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 49 gal (US) 186 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 49 gal (US) 186 l
Circuit hydraulique - Équipement/direction 126 gal (US) 475 l
Nota Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Final/Stage V doivent utiliser : – La machine peut fonctionner avec du carburant diesel à très faible teneur en soufre (DTFTS à 15 ppm de soufre ou moins). – Les moteurs Cat sont compatible avec les carburants renouvelables/de substitution et biodiesel* suivants qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre : biodiesel jusqu'à B20 (FAME) ** HVO jusqu'à 100 % et carburants renouvelables GTL * Se référer aux instructions pour une bonne application. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou la publication « Liquides conseillés pour machines Caterpillar » (SEBU6250) pour plus de détails. – Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications Cat ECF-3, API CJ-4 et ACEA E9 sont nécessaires. – Utilisez uniquement du DEF conforme aux normes ISO 22241-1. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Final/Stage V doivent utiliser : – La machine peut fonctionner avec du carburant diesel à très faible teneur en soufre (DTFTS à 15 ppm de soufre ou moins). – Les moteurs Cat sont compatible avec les carburants renouvelables/de substitution et biodiesel* suivants qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre : biodiesel jusqu'à B20 (FAME) ** HVO jusqu'à 100 % et carburants renouvelables GTL * Se référer aux instructions pour une bonne application. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou la publication « Liquides conseillés pour machines Caterpillar » (SEBU6250) pour plus de détails. – Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications Cat ECF-3, API CJ-4 et ACEA E9 sont nécessaires. – Utilisez uniquement du DEF conforme aux normes ISO 22241-1.
Du sol au sommet du cadre ROPS 13.8 ft 4202 mm
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 14.8 ft 4498 mm
Du sol au sommet du capot 10.9 ft 3334 mm
Garde au sol par rapport au pare-chocs 3.1 ft 933 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.5 ft 3187 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 14 ft 14 mm
Empattement 14.9 ft 4550 mm
Longueur maximale hors tout 39.3 ft 11991 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.9 ft 568 mm
Du sol au centre des essieux 3.2 ft 978 mm
Hauteur de déversement au levage maximal 11.9 ft 3641 mm
Hauteur d'axe du godet – Levage maximal 18 ft 5479 mm
Hauteur maximale hors tout - Godet relevé 24.5 ft 7455 mm
Portée - Levage maximal 6.5 ft 1981 mm
Nota Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,9 m3 (9,0 yd3) et un axe d'essieu arrière Michelin XLDD2 d'une hauteur de 978 mm (3,2 ft). Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,9 m3 (9,0 yd3) et un axe d'essieu arrière Michelin XLDD2 d'une hauteur de 978 mm (3,2 ft).
Du sol au sommet du cadre ROPS 13.8 ft 4202 mm
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 14.8 ft 4498 mm
Du sol au sommet du capot 10.9 ft 3334 mm
Garde au sol par rapport au pare-chocs 3.1 ft 933 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.5 ft 3187 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 15.3 ft 4661 mm
Empattement 14.9 ft 4550 mm
Longueur maximale hors tout 40.7 ft 12398 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.9 ft 568 mm
Du sol au centre des essieux 3.2 ft 978 mm
Hauteur de déversement au levage maximal 13.3 ft 4043 mm
Hauteur d'axe du godet – Levage maximal 19.3 ft 5881 mm
Hauteur maximale hors tout - Godet relevé 25.8 ft 7849 mm
Portée - Levage maximal 6.8 ft 2062 mm
Nota Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,9 m3 (9,0 yd3) et un axe d'essieu arrière Michelin XLDD2 d'une hauteur de 978 mm (3,2 ft). Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,9 m3 (9,0 yd3) et un axe d'essieu arrière Michelin XLDD2 d'une hauteur de 978 mm (3,2 ft).
Du sol au sommet du cadre ROPS 13.8 ft 4221 mm
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 13.8 ft 4214 mm
Du sol au sommet du capot 10.9 ft 3334 mm
Garde au sol par rapport au pare-chocs 3.1 ft 933 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.5 ft 3187 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité de la fourche 16.5 ft 5023 mm
Empattement 14.9 ft 4550 mm
Longueur maximale hors tout 41.9 ft 12761 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.9 ft 568 mm
Du sol au centre de l'essieu avant 3.2 ft 978 mm
Hauteur de la fourche avec bras à l'horizontale 8.1 ft 2474 mm
Ouverture du collier supérieur de la fourche 13.1 ft 4006 mm
Hauteur de la fourche au levage maximal 17.2 ft 5242 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 16.1 ft 4918 mm
Angle de vidage au levage maxi -39.4 ° -39.4 °
Nota (1) Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (3) Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (2) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
Recyclabilité 96% 96%
Fonctionnalités du godet 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)

988 XE Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 150A, unique
  • Batteries, sèches
  • Convertisseur 10/15A, 24V à 12V
  • Système d'éclairage (LED, projecteurs de travail, éclairage des plateformes d'accès et de service)
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Prise pour câbles volants
  • Verrou du démarreur dans le pare-chocs
  • Verrouillage de la transmission dans le pare-chocs
  • Tension de voyant dangereuse

POSTE DE CONDUITE

  • Affichage graphique des informations, présente en temps réel les informations de fonctionnement, permet de procéder aux étalonnages et de personnaliser les réglages de chaque conducteur
  • Climatiseur
  • Cat Vision, système de caméra arrière
  • Cabine pressurisée et insonorisée, cadre de protection en cas de retournement intégré (ROPS/FOPS), prééquipement radio (radio d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs, convertisseur (12V/5A) et prise d'alimentation
  • Commandes, fonctions de levage et d'inclinaison
  • Réchauffeur, dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Instruments, indicateurs
    – Température du liquide de refroidissement
    – Compteur d'entretien du moteur
    – Température de l'huile hydraulique
    – Température d'huile du groupe motopropulseur
  • Éclairage, cabine, plafonnier
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Prééquipement radio CB
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Système de contrôle de l'effort à la jante
  • Siège, Deluxe
  • Système de rappel de la ceinture de sécurité
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC
  • Pare-brise UV
  • Indicateur de rapports virtuels
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS) avec affichage d'informations graphique : port de données externe, profils de conducteurs personnalisables, minuterie de temps de cycle, système de pesée de la charge utile intégré
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)
    – Essuie-glaces intermittents avant et arrière
  • Clignotants

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Freins multidisques refroidis par huile associant les fonctions de frein de manœuvre et de frein secondaire
  • Tamis de retour au carter
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Moteur dieselC18 MEUI, avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Préfiltre à effet centrifuge, admission d'air du moteur
  • Radiateur modulaire en aluminium (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Aide au démarrage automatique à l'éther
  • Verrouillage électronique de l'accélérateur
  • Contacteur manuel et amorçage de carburant automatique
  • Prééquipement Cat Production Measurement
  • Entraînement de pompe/alternateur à réluctance commutée Cat
  • Moteur à entraînement à réluctance commutée Cat
  • Circuit électronique alimenté intégré Cat
  • Commandes de ralentisseur automatique

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Positionneurs/limiteurs automatiques d'inclinaison et de levage des godets
  • Les jantes sont toujours fournies avec la machine
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, du réservoir hydraulique
  • Réservoir de carburant, 555l (147gaI)
  • Accrochage, barre d'attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Système de filtration des liquides hydraulique, de direction et de freinage
  • Module d'émissions propres Cat
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % avec protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)
  • Accès depuis l'arrière à la cabine et à la plate-forme d'entretien
  • Direction, détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Cadenas antivandalisme

988 XE Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Antigel -50 °C (-58 °F)
  • Circuit de vidange d'huile moteur, haute vitesse, Wiggins
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V ou 240V)
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel
  • Cat Production Measurement
  • Protection du carter
  • Frein moteur, équipement activé par logiciel (SEA)

POSTE DE CONDUITE

  • Préfiltre de cabine
  • Cat Detect, système de détection d'objets intégré
  • Cat Production Measurement
  • Radio AM/FM/lecteur CD/MP3 Bluetooth® avec satellite SiriusXM
  • Avertissement, stroboscope
  • Pare-soleil rétractable
  • Rétroviseurs montés sur main courante

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant (Shaw-Aero)
  • Ensemble de démarrage par temps froid: démarreur supplémentaire et 2 batteries, réchauffeur de bloc-moteur 120V ou 240V, canalisations de carburant chauffantes
  • Éclairage du compartiment moteur
  • Lubrification automatique avec coupure automatique
  • Éclairage à diodes hautes performances
  • Cales de roues
  • Encadrement du conducteur
  • Centrale de surveillance de la pression des pneus
  • AutoDig, prévention du patinage des pneus, pneus à réglage automatique et prévention de calage au levage
  • Contrepoids supplémentaire

Autres configurations en option

  • Chargeuse sur pneus pour manutention de granulats
  • Chargement et transport
  • Scierie

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus

    La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

  • VisionLink® - Répartition pour chargement

    Répartition pour chargement est un module de VisionLink® qui s'intègre au logiciel d'enregistrement de votre station de pesage. Il fournit aux conducteurs de chargeuses une liste de tâches classées par tombereau, matériau et charge utile cible. Cela permet d'améliorer la précision du chargement et de réduire les temps d'attente des tombereaux sur le chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Répartition pour chargement est un module de VisionLink® qui s'intègre au logiciel d'enregistrement de votre station de pesage. Il fournit aux conducteurs de chargeuses une liste de tâches classées par tombereau, matériau et charge utile cible. Cela permet d'améliorer la précision du chargement et de réduire les temps d'attente des tombereaux sur le chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 988 XE se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES