903

Chargeuses sur pneus compactes 903

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance brute maximale
48 HP
36 kW
Poids en ordre de marche
9200 lb
4173 kg
Fonctionnalités du godet
0.6-1 m3 (0.8-1.3 yd3)
0.6-1 m3 (0.8-1.3 yd3)

Aperçu

Configurées pour réussir

La 903 Cat® est compacte, mais puissante, et offre des performances élevées avec une polyvalence exceptionnelle. Le tout nouveau Moteur C1.7 offre de meilleures performances générales. Des fonctions telles que la commande de la vitesse du moteur et de la vitesse au sol permettent de personnaliser la commande lors de l'utilisation d'outils de travail hydromécaniques. Avec une cabine ergonomique, un manipulateur multifonctions et une commande antitangage en option, la 903 permet au conducteur de profiter d'un confort optimal tout au long de la journée.

Spécifications produit pour 903

Puissance brute maximale 48 HP 36 kW
Modèle de moteur C1.7 Cat* C1.7 Cat*
Puissance nette à 2 200 tr/min - SAE J1349:2011 45 HP 33.6 kW
Puissance nette à 2 200 tr/min - ISO 9249:2007 45 HP 33.6 kW
Alésage 3.3 in 84 mm
Course 3.9 in 100 mm
Cylindrée 104 in² 1.7 l
Nota (1) La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant.
Nota *Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier4 Final sur les émissions. *Le moteur est conforme à la norme américaine EPA Tier4 Final sur les émissions.
Poids en ordre de marche 9200 lb 4173 kg
Fonctionnalités du godet 0.6-1 m3 (0.8-1.3 yd3) 0.6-1 m3 (0.8-1.3 yd3)
Capacités de godet - Normal GP 0,6 m3 (0,8 yd3) 0,6 m3 (0,8 yd3)
Capacités de godet - Matériau léger 1,0 m3 (1,3 yd3) 1,0 m3 (1,3 yd3)
Vitesse de translation 12.4 mile/h 20 km/h
Décharge principale 3336 psi 230 bar
3e débit auxiliaire 14.1 US gal/min 53.5 l/min
Temps de cycle hydraulique - Levage 4.5 s 4.5 s
Temps de cycle hydraulique: vidage 0.7 s 0.7 s
Temps de cycle hydraulique - Abaissement, position libre 2.3 s 2.3 s
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Circuit de refroidissement 3 gal (US) 11 l
Réservoir de carburant 11.4 gal (US) 43 l
Circuit hydraulique 6.3 gal (US) 24 l
Huile moteur 1.6 gal (US) 6 l
Hauteur de la cabine 8.25 ft 2510 mm
Garde au sol 10 in 250 mm
Empattement 6.42 ft 1950 mm
Longueur hors tout - Avec godet* 15.4 ft 4693 mm
Portée à la hauteur de vidage maximale* 2.33 ft 705 mm
Profondeur d'excavation 5 in 131 mm
Hauteur de vidage maximale* 7.75 ft 2355 mm
Hauteur de chargement 9.25 ft 2832 mm
Charnière à hauteur maximale 10.08 ft 3086 mm
Angle de fuite - Degrés 30° 30°
Longueur hors tout - Avec fourches 16.83 ft 5129 mm
Portée - Au niveau du sol 2.5 ft 765 mm
Portée maximale 4.33 ft 1311 mm
Profondeur de la fourche au-dessus du sol 3 in 67 mm
Hauteur de la fourche à la portée maximale 4.75 ft 1447 mm
Hauteur maximale de la fourche 9.9 ft 3031 mm
Portée de la fourche à la hauteur maximale 1.75 ft 543 mm
Rayon de braquage - Godet inclus* 12.75 ft 3891 mm
Rayon de braquage - Intérieur des pneus** 6 ft 1834 mm
Largeur - Godet inclus* 5.83 ft 1790 mm
Voie 4.33 ft 1314 mm
Largeur de la machine** 5.58 ft 1708 mm
Angle d'articulation 40° 40°
Angle de braquage 80° 80°
Angle de vidage à la hauteur maximale 40° 40°
Nota (1) *Varie en fonction de la taille du godet. *Varie en fonction de la taille du godet.
Nota (2) **Varie en fonction de la taille des pneus. **Varie en fonction de la taille des pneus.
Nota (3) Les dimensions indiquées sont basées sur une machine configurée avec cabine, climatisation, attache rapide à distance, godet normal (GP) ou fourches de 1 067 mm (42 in), le poids d'un conducteur de 75 kg (165 lb), pneus 33 × 15.5-16.5, 12 PR, sans commande antitangage, sans préfiltre. Les dimensions indiquées sont basées sur une machine configurée avec cabine, climatisation, attache rapide à distance, godet normal (GP) ou fourches de 1 067 mm (42 in), le poids d'un conducteur de 75 kg (165 lb), pneus 33 × 15.5-16.5, 12 PR, sans commande antitangage, sans préfiltre.
Hauteur de la cabine 8.25 ft 2510 mm
Garde au sol 10 in 250 mm
Empattement 6.42 ft 1950 mm
Longueur hors tout - Avec godet* 16.03 ft 4894 mm
Portée à la hauteur de vidage maximale* 2.33 ft 715 mm
Profondeur d'excavation 6 in 163 mm
Hauteur de vidage maximale* 8.16 ft 2496 mm
Hauteur de chargement 9.75 ft 2974 mm
Charnière à hauteur maximale 10.58 ft 3227 mm
Angle de fuite - Degrés 30° 30°
Longueur hors tout - Avec fourches 17.25 ft 5263 mm
Portée - Au niveau du sol 2.9 ft 900 mm
Portée maximale 4.66 ft 1429 mm
Profondeur de la fourche au-dessus du sol 2 in 40 mm
Hauteur de la fourche à la portée maximale 4.66 ft 1429 mm
Hauteur maximale de la fourche 10.4 ft 3172 mm
Portée de la fourche à la hauteur maximale 1.8 ft 552 mm
Rayon de braquage - Godet inclus* 13.4 ft 3977 mm
Rayon de braquage - Intérieur des pneus** 6 ft 1834 mm
Largeur - Godet inclus* 5.83 ft 1790 mm
Voie 4.33 ft 1314 mm
Largeur de la machine** 5.58 ft 1708 mm
Angle d'articulation 40° 40°
Angle de braquage 80° 80°
Angle de vidage à la hauteur maximale 40° 40°
Nota (1) *Varie en fonction de la taille du godet. *Varie en fonction de la taille du godet.
Nota (2) **Varie en fonction de la taille des pneus. **Varie en fonction de la taille des pneus.
Nota (3) Les dimensions indiquées sont basées sur une machine configurée avec cabine, climatisation, attache rapide à distance, godet normal (GP) ou fourches de 1 067 mm (42 in), le poids d'un conducteur de 75 kg (165 lb), pneus 33 × 15.5-16.5, 12 PR, sans commande antitangage, sans préfiltre. Les dimensions indiquées sont basées sur une machine configurée avec cabine, climatisation, attache rapide à distance, godet normal (GP) ou fourches de 1 067 mm (42 in), le poids d'un conducteur de 75 kg (165 lb), pneus 33 × 15.5-16.5, 12 PR, sans commande antitangage, sans préfiltre.
Dimensions des pneus 33 × 15,5-16,5, 12 PR 33 × 15,5-16,5, 12 PR
Capacité nominale du godet 0.8 yd³ 0.6 m³
Force d'arrachage 6294 lbf 28 kN
Poids en ordre de marche 9200 lb 4173 kg
Charge utile nominale au braquage maxi - Godet*** 2756 lb 1251 kg
Charge limite d'équilibre en ligne droite - Godet*** 6415 lb 2910 kg
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi - Godet (ISO 14397-1*)*** 5516 lb 2502 kg
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi - Godet (pneus rigides **)*** 5626 lb 2552 kg
Redressement - Position de transport 51° 51°
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, centre de charge 500 mm [20 in]) (80 % de FTSTL)*** 3393 lb 1539 kg
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain accidenté, centre de charge 500 mm [20 in]) (60 % de FTSTL)*** 2544 lb 1154 kg
Nota (1) *Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test. *Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test.
Nota (2) **Conformité à la normeISO14397-1(2007), paragraphes1 à5. **Conformité à la normeISO14397-1(2007), paragraphes1 à5.
Nota (3) ***Attache rapide manuelle, capot préfiltre. ***Attache rapide manuelle, capot préfiltre.
Nota (4) Les caractéristiques de fonctionnement indiquées sont établies en prenant en compte les éléments suivants : modèle équipé d'une cabine ROPS fermée, d'un climatiseur, d'une attache rapide à distance, avec conducteur de 75 kg (165 lb) et un godet normal (GP), sans commande antitangage, sans préfiltre (sauf mention contraire). Les caractéristiques de fonctionnement indiquées sont établies en prenant en compte les éléments suivants : modèle équipé d'une cabine ROPS fermée, d'un climatiseur, d'une attache rapide à distance, avec conducteur de 75 kg (165 lb) et un godet normal (GP), sans commande antitangage, sans préfiltre (sauf mention contraire).
Dimensions des pneus 33 × 15,5-16,5, 12 PR 33 × 15,5-16,5, 12 PR
Capacité nominale du godet 0.8 yd³ 0.6 m³
Force d'arrachage 6519 lbf 29 kN
Poids en ordre de marche 9231 lb 4187 kg
Charge utile nominale au braquage maxi - Godet*** 2553 lb 1158 kg
Charge limite d'équilibre en ligne droite - Godet*** 5975 lb 2710 kg
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi - Godet (ISO 14397-1*)*** 5108 lb 2317 kg
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi - Godet (pneus rigides **)*** 5238 lb 2376 kg
Redressement - Position de transport 51° 51°
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, centre de charge 500 mm [20 in]) (80 % de FTSTL)*** 3175 lb 1440 kg
Charge utile nominale au braquage maxi, fourches (EN 474-3:2006, terrain accidenté, centre de charge 500 mm [20 in]) (60 % de FTSTL)*** 2381 lb 1080 kg
Nota (1) *Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test. *Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test.
Nota (2) **Conformité à la normeISO14397-1(2007), paragraphes1 à5. **Conformité à la normeISO14397-1(2007), paragraphes1 à5.
Nota (3) ***Attache rapide manuelle, capot préfiltre. ***Attache rapide manuelle, capot préfiltre.
Nota (4) Les caractéristiques de fonctionnement indiquées sont établies en prenant en compte les éléments suivants : modèle équipé d'une cabine ROPS fermée, d'un climatiseur, d'une attache rapide à distance, avec conducteur de 75 kg (165 lb) et un godet normal (GP), sans commande antitangage, sans préfiltre (sauf mention contraire). Les caractéristiques de fonctionnement indiquées sont établies en prenant en compte les éléments suivants : modèle équipé d'une cabine ROPS fermée, d'un climatiseur, d'une attache rapide à distance, avec conducteur de 75 kg (165 lb) et un godet normal (GP), sans commande antitangage, sans préfiltre (sauf mention contraire).
Type de godet Normal GP Normal GP
Capacité nominale 0.8 yd³ 0.6 m³
Hauteur de vidage 93 in 2355 mm
Masse volumique maximale du matériau 3169 lb/yd³ 1880 kg/m³
Largeur du godet 70 in 1790 mm
Nota Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maxi et timonerie standard. Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maxi et timonerie standard.
Type de godet Matériau léger Matériau léger
Capacité nominale 1.3 yd³ 1 m³
Hauteur de vidage 88 in 2225 mm
Masse volumique maximale du matériau 1989 lb/yd³ 1180 kg/m³
Largeur du godet 74 in 1880 mm
Nota Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maxi et timonerie standard. Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maxi et timonerie standard.
Niveau acoustique intérieur 80.8dB(A) 80.8dB(A)
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine 99.8 dB(A) 99.8 dB(A)
Recyclabilité 95% 95%

903 Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Filtre à air, biétagé avec indicateur visuel
  • Moteur C.7 Cat :
    – Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis
  • Reniflard à circuit fermé
  • Bougies pour démarrage à froid
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Vidange Éco, huile moteur
  • Liquide de refroidissement longue durée, protection jusqu'à -37°C (-34°F)
  • Essieux extra-robustes montés sur le châssis avec réducteurs planétaires externes
  • Sans entretien, étanches à vie, arbre de transmission et joints universels
  • Transmission, 20 km/h (12,4 mph)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Démarrage électrique direct 12V
  • Alternateur, 70A
  • Coupe-batterie
  • Panneau de fusibles monté sur cabine
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Batterie à usage intensif 650CCA, sans entretien, étanche à vie

POSTE DE CONDUITE

  • Porte-gobelet
  • Compteur d'entretien numérique
  • Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur
  • Jauge de niveau de carburant
  • Tapis de sol facile à nettoyer, extra-robuste
  • Témoins du système d'avertissement du conducteur:
    – Moniteur DPF (Diesel Particulate Filter, filtre à particules diesel)
    – Frein de stationnement serré
    – Température de l'huile hydraulique
    – Pression de l'huile moteur
    – Pression du frein de manœuvre
    – Dérivation du filtre hydraulique
  • Siège :
    – Statique, en vinyle avec ceinture de sécurité à enrouleur de 51mm (2in)
  • Deux rétroviseurs extérieurs – rabattables

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Troisième distributeur du circuit hydraulique auxiliaire avec blocage du débit continu, débit standard
  • Capotage moteur - verrouillable
  • Phare avant avec protection
  • Canalisations auxiliaires hydrauliques à déconnexions rapides
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Bride de sécurité du bras de manutention
  • Fonction de position libre du bras de chargeuse
  • Bouchon de remplissage de carburant verrouillable
  • Attache rapide manuelle, compatible avec les chargeurs compacts rigides
  • Frein de stationnement (frein auxiliaire)
  • Product Link PL243
  • Filtre à carburant/séparateur d'eau à desserrage rapide
  • Feu de marche arrière
  • Clignotants à désactivation automatique
  • Retour en position d'excavation de l'outil de travail
  • Timonerie enZ

903 Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Climatisation/chauffage
  • Alternateur 90A pour la climatisation
  • Antigel/liquide de refroidissement, longue durée, protection jusqu'à -50°C (-58°F)
  • Prééquipement pour gyrophare
  • Cabine:
    – Ouverte
    – Fermée
  • Blocage de différentiel, essieux avant et arrière
  • Attache rapide hydraulique, compatible avec les chargeurs compacts rigides
  • Préfiltre à air du moteur
  • Réchauffeur de bloc-moteur 120V (installation par le concessionnaire)
  • Commande de régime moteur (verrouillage de l'accélérateur)
  • Garde-boue:
    – Arrière uniquement
    – Avant et arrière
  • Commande de vitesse au sol (commande d'approche lente)
  • Timonerie:
    – Levage standard
    – Grande hauteur
  • Grille à débris du radiateur
  • Prééquipement radio ou radioAM/FM
  • Commande antitangage
  • Sièges:
    – À suspension mécanique, revêtement en vinyle avec ceinture de sécurité de 51mm (2 in)
    – À suspension mécanique, revêtement en vinyle avec ceinture de sécurité de 75mm (3 in)
    – À suspension mécanique, revêtement en tissu avec ceinture de sécurité de 51mm (2 in)
    –À suspension mécanique, revêtement en tissu avec ceinture de sécurité de 75 mm (3 in)
  • Pneus:
    – 12-16,5 10PR
    – Portance 33-15,5 × 16,5
    – Flexport™ 33 × 6 × 11
  • Projecteurs de travail, avant et arrière:
    – Halogène
    – LED
  • Faisceau électrique des outils de travail

OUTILS DE TRAVAIL

  • Pour connaître toutes les options d'outils de travail, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

Découvrez comment 903 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES