986

Grosses chargeuses sur pneus 986

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Modèle de moteur
C15 Cat®
C15 Cat®
Vitesse à la puissance maxi
1600
1600
Vitesse à la puissance maximale - Brute - SAEJ1995
456 HP
340 kW

Aperçu

Déplacer des matériaux de façon sûre et efficace

Les grosses chargeuses sur pneus Cat® sont conçues pour offrir une durée de vie maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière plus sûre et plus rentable, et ce à un coût par tonne inférieur. La 986 améliore encore la durée de vie, les performances, la sécurité, le confort du conducteur, la facilité d'entretien et les caractéristiques relatives au développement durable

Avantages

JUSQU'À 10% D'AUGMENTATION DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Équipé d'un ensemble de composants et technologies éprouvés, répondant aux exigences, pour une productivité, un rendement énergétique, une fiabilité et une durée de servie excellents

JUSQU'À 10% RÉDUCTION DES COÛTS D'ENTRETIEN

Points d'entretien regroupés pour faciliter l'entretien

JUSQU'À 20% RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT

Déplacez davantage en utilisant moins de carburant avec une efficacité de premier ordre en mode de chargement de tombereau de production modérée.

JUSQU'À 19% D'ÉMISSIONS DE CO2 EN MOINS

La 986 émet jusqu'à 19 % de CO2 en moins que le précédent modèle 988K.

Spécifications produit pour 986

Modèle de moteur C15 Cat® C15 Cat®
Vitesse à la puissance maxi 1600 1600
Vitesse à la puissance maximale - Brute - SAEJ1995 456 HP 340 kW
Puissance moteur – ISO 14396 449 HP 335 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 373 HP 278 kW
Régime nominal 2000 2000
Régime nominal - 2 000 tr/min - EEC 80/1269 373 HP 278 kW
Régime nominal - 2 000 tr/min - CEE 80/1269 (DIN) 378 HP 278 kW
Régime nominal : 2 000 tr/min - ISO 9249 373 HP 278 kW
Régime nominal : 2 000 tr/min - ISO 9249 (DIN) 378 HP 278 kW
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6.75 in 171.5 mm
Cylindrée 927 in² 15.2 l
Couple maximal (1200tr/min) - SAE J1995 1778 lb/ft 2411 N·m
Réserve de couple 16% 16%
Émissions Normes américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage V, japonaise 2014 et brésilienne MAR-1 sur les émissions, équivalentes aux normes chinoise Stage III pour moteurs non routiers, américaine EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA Normes américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage V, japonaise 2014 et brésilienne MAR-1 sur les émissions, équivalentes aux normes chinoise Stage III pour moteurs non routiers, américaine EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA
Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat
Marche avant - 1 5 mile/h 7.3 km/h
Marche avant – 2 8 mile/h 12.2 km/h
Prise directe - Marche avant 2 8 mile/h 12.7 km/h
Prise directe - Marche avant 3 14 mile/h 22 km/h
Prise directe : marche avant 4 24 mile/h 39 km/h
Marche arrière – 1 5 mile/h 7.6 km/h
Marche arrière – 2 8 mile/h 13.6 km/h
Prise directe - Marche arrière 2 9 mile/h 14.1 km/h
Prise directe - Marche arrière 3 16 mile/h 25 km/h
Prise directe – Marche arrière 4 25.4 mile/h 40.8 km/h
Poids en ordre de marche : standard 97785 lb 44355 kg
Poids en ordre de marche - grande hauteur de levage 104005 lb 47175 kg
Charge utile nominale : standard (front de carrière) 11 ton (US) 10 t
Charge utile nominale : matériau en vrac (standard) 14 ton (US) 12.7 t
Charge utile nominale - Grande hauteur de levage (front de carrière) 11 ton (US) 10 t
Charge utile nominale - Matériau en vrac (grande hauteur de levage) 12.1 ton (US) 11 t
Plage de capacité du godet 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd.³) 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd.³)
Compatible avec tombereau Cat - Standard 770/735/740/745 770/735/740/745
Compatible avec tombereau Cat - Grande hauteur de levage 772/773 772/773
Système de levage/d'inclinaison - Circuit Détection de charge Détection de charge
Circuit de levage/d'inclinaison - Pompe 2 × 110 cm3, à cylindrée variable 2 × 110 cm3, à cylindrée variable
Débit maximal à 2 165 tr/min 123 US gal/min 470 l/min
Réglage du clapet de décharge - Levage/inclinaison 4050 psi 27900 kPa
Vérin de levage - Alésage 7.5 in 190 mm
Vérin de levage - Course 45 in 1138 mm
Vérin d'inclinaison - Alésage 6.7 in 170 mm
Vérin d'inclinaison - Course 28.4 in 722 mm
Redressement 4.5 s 4.5 s
Relevage 9 s 9 s
Vidage 3.5 s 3.5 s
Coûts 5.2 s 5.2 s
Abaissement en position libre 4.3 s 4.3 s
Temps de cycle hydraulique total 21.3 s 21.3 s
Circuit de direction - Circuit Détection de charge Détection de charge
Circuit de direction - Pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable
Pression de coupure de la direction 4000 psi 27600 kPa
Angle de braquage total 70° 70°
Débit maximal à 1400tr/min 52 US gal/min 200 l/min
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique.
Avant Fixe Fixe
Arrière Tourillon Tourillon
Angle d'oscillation ±12.5° ±12.5°
Angle d'oscillation - Configuration des chaînes ±8.5° ±8.5°
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cadre ROPS/FOPS Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes 3471:2008 (ROPS) et ISO 3449:2005 Niveau II (FOPS) Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes 3471:2008 (ROPS) et ISO 3449:2005 Niveau II (FOPS)
Réservoir de carburant 141 gal (US) 535 l
Réservoir de carburant - Petite hauteur de levage 127 gal (US) 481 l
Circuits de refroidissement 26 gal (US) 100 l
Carter 9 gal (US) 34 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 6 gal (US) 23 l
Transmission 20 gal (US) 75 l
Huile d'essieu - Différentiels et réducteurs - Avant 49 gal (US) 186 l
Huile d'essieu - Différentiels et réducteurs - Arrière 45 gal (US) 170 l
Remplissage du circuit hydraulique en usine 87 gal (US) 330 l
Circuit hydraulique - Réservoir uniquement 34 gal (US) 130 l
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Nota
  • Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
  • Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
  • Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
  • Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
  • Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
  • Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota
  • Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
  • Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
  • Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
  • Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
  • Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
  • Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Du sol au sommet du cadre ROPS 13.5 ft 4100 mm
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 13.3 ft 4060 mm
Du sol au sommet du capot 10.7 ft 3270 mm
Du sol au centre de l'essieu avant 3.2 ft 978 mm
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant 2.3 ft 691 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.5 ft 459 mm
Portée - Levage maximal 7.1 ft 2175 mm
Hauteur de déversement au levage maximal 10.1 ft 3079 mm
Hauteur d'axe du godet – Levage maximal 16.1 ft 4912 mm
Hauteur maximale hors tout - Godet relevé 22.4 ft 6817 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.3 ft 3132 mm
Empattement 12.5 ft 3810 mm
Longueur maximale hors tout 36.6 ft 11143 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 13.8 ft 4201 mm
Nota
  • Toutes les dimensions sont approximatives.
  • Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Toutes les dimensions sont approximatives.
  • Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,1 m³ (8,0 yd³).
Du sol au sommet du cadre ROPS 13.5 ft 4100 mm
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 13.3 ft 4060 mm
Du sol au sommet du capot 10.7 ft 3270 mm
Du sol au centre de l'essieu avant 3.2 ft 978 mm
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant 2.3 ft 691 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.5 ft 459 mm
Portée - Levage maximal 7.4 ft 2248 mm
Hauteur de déversement au levage maximal 11.6 ft 3538 mm
Hauteur d'axe du godet – Levage maximal 17.6 ft 5371 mm
Hauteur maximale hors tout - Godet relevé 23.9 ft 7276 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.3 ft 3132 mm
Empattement 12.5 ft 3810 mm
Longueur maximale hors tout 38 ft 11591 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 15.3 ft 4649 mm
Nota
  • Toutes les dimensions sont approximatives.
  • Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,1 m³ (8,0 yd³).
  • Toutes les dimensions sont approximatives.
  • Les spécifications sont calculées avec un godet roche de 6,1 m³ (8,0 yd³).
Du sol au sommet du cadre ROPS 13.5 ft 4100 mm
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 13.3 ft 4060 mm
Du sol au sommet du capot 10.7 ft 3270 mm
Du sol au centre de l'essieu arrière 3.2 ft 978 mm
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant 2.3 ft 691 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.5 ft 459 mm
Portée au levage maxi 8 ft 2437 mm
Hauteur de déversement au levage maximal 10.7 ft 3259 mm
Hauteur d'axe du godet au levage maxi 15 ft 4566 mm
Hauteur maximale hors tout, godet relevé 20.9 ft 6359 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.3 ft 3132 mm
Empattement 12.5 ft 3810 mm
Longueur maximale hors tout 35 ft 10671 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 12.2 ft 3729 mm
Du sol au sommet du cadre ROPS 13.5 ft 4100 mm
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 13.3 ft 4060 mm
Du sol au sommet du capot 10.7 ft 3270 mm
Du sol au centre de l'essieu arrière 3.2 ft 978 mm
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant 2.3 ft 691 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.5 ft 459 mm
Hauteur d'axe du godet au levage maxi 15 ft 4566 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.3 ft 3132 mm
Empattement 12.5 ft 3810 mm
Longueur maximale hors tout 35.4 ft 10776 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 12.6 ft 3834 mm

986 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 145A, unique
  • Batteries, sèches
  • Convertisseur 10/15A, 24V à 12V
  • Système d'éclairage (halogène, projecteurs, éclairage de l'accès et de la plate-forme d'entretien)
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE

  • Affichage graphique des informations, présente en temps réel les informations de fonctionnement, permet de procéder aux étalonnages et de personnaliser les réglages de chaque conducteur
  • Climatiseur
  • Système de caméra arrière
  • Cabine pressurisée et insonorisée, cadre de protection en cas de retournement intégré (ROPS/FOPS), prééquipement radio (radio d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs, convertisseur (12 volts/5 A) et prise d'alimentation
  • Commandes, fonctions de levage et d'inclinaison
  • Réchauffeur, dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Instruments, jauges :
    – Température de liquide de refroidissement
    – Niveau de carburant
    – Niveau de DEF
    – Température d'huile hydraulique
    – Température d'huile du groupe motopropulseur
  • Éclairage, cabine, plafonnier
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège Comfort Cat (tissu), suspension pneumatique, réglable dans six directions
  • Système de rappel de la ceinture de sécurité
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC
  • Pare-brise UV
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière) :
    – Essuie-glaces intermittents avant et arrière
  • Clignotants

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Prééquipement Cat Production Measurement
  • Freins multidisques refroidis par huile associant les fonctions de frein de manœuvre et de frein secondaire
  • Tamis de retour au carter
  • Protection du carter
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Moteur dieselC15 MEUI, avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Préfiltre à effet centrifuge, admission d'air du moteur
  • Aide au démarrage automatique à l'éther
  • Convertisseur de couple, dispositif de neutralisation
  • Transmission Powershift à trains planétaires 4 vitesses AV/3 vitesses AR à commande électronique
  • Contacteur manuel et amorçage de carburant automatique

AUTRE

  • Positionneurs/limiteurs automatiques d'inclinaison et de levage des godets
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, du réservoir hydraulique
  • Réservoir de carburant, 535l (141gaI)
  • Accrochage, barre d'attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Système de filtration des liquides hydraulique, de direction et de freinage
  • Module d'émissions propres Cat
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % de concentration, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)
  • Accès depuis l'arrière à la cabine et à la plate-forme d'entretien
  • Direction, détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Cadenas antivandalisme

986 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Antigel -50 °C (-58 °F)
  • Circuit de vidange d'huile moteur, haute vitesse, Wiggins
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V ou 240V)
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel
  • Cat Production Measurement

ÉQUIPEMENTS DIVERS

  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant (Shaw-Aero)
  • Démarrage par temps froid (deux batteries supplémentaires)

AUTRES CONFIGURATIONS EN OPTION

  • Chargeuse sur pneus pour manutention de granulats
  • Porte-blocs

POSTE DE CONDUITE

  • Préfiltre de cabine motorisé
  • Cat Detect Vision
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satellite Sirius avec Bluetooth
  • Avertissement, stroboscope
  • Prééquipement radio CB
  • Pare-soleil rétractable
  • Rétroviseurs montés sur main courante

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus

    La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

  • VisionLink® - Répartition pour chargement

    Répartition pour chargement est un module de VisionLink® qui s'intègre au logiciel d'enregistrement de votre station de pesage. Il fournit aux conducteurs de chargeuses une liste de tâches classées par tombereau, matériau et charge utile cible. Cela permet d'améliorer la précision du chargement et de réduire les temps d'attente des tombereaux sur le chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Répartition pour chargement est un module de VisionLink® qui s'intègre au logiciel d'enregistrement de votre station de pesage. Il fournit aux conducteurs de chargeuses une liste de tâches classées par tombereau, matériau et charge utile cible. Cela permet d'améliorer la précision du chargement et de réduire les temps d'attente des tombereaux sur le chantier.

Découvrir la technologie

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment 986 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES