Photo en studio

Râteaux de chargeur 3048 mm (120 in), attache Fusion™

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
120 in
3048 mm
Poids
4936.1 lb
2239 kg
Hauteur hors tout
73.8 in
1874 mm

Aperçu

Les râteaux de chargeur sont conçus pour l'extraction des racines du sol et pour l'amassage des branches, des grumes ou des racines lors d'un défrichage.

Spécifications produit pour 3048 mm (120 in), attache Fusion™

Largeur 120 in 3048 mm
Poids 4936.1 lb 2239 kg
Hauteur hors tout 73.8 in 1874 mm
Longueur hors tout 41 in 1042 mm
Espacement des griffes 11.8 in 300 mm
Épaisseur de pointe 2 in 50 mm
Nombre de dents 9 9
Type d'interface Fusion™ Fusion™
Style griffe supérieure Griffe supérieure double Griffe supérieure double
Débit hydraulique requis 3ème fonction 3ème fonction

Découvrez comment 3048 mm (120 in), attache Fusion™ se compare aux produits fréquemment comparés.