950

Chargeuses sur pneus intermédiaires 950

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance moteur - 2 100 tr/min ISO 14396:2002
249 HP
186 kW
Poids en ordre de marche
42461 lb
19260 kg
Puissance moteur - 2 100 tr/min ISO 14396:2002
253 HP (valeurs métriques)
253 HP (valeurs métriques)

Aperçu

TRAVAILLER INTELLIGEMMENT ET FAITES-EN DAVANTAGE

La chargeuse sur pneus 950 Cat® offre des performances exceptionnelles grâce à des technologies simples d'emploi qui permettent d'améliorer l'efficacité du conducteur et d'obtenir des facteurs de remplissage du godet homogènes, et ainsi accroître la productivité. Les intervalles d'entretien prolongés diminuent vos temps d'arrêts. Cette machine satisfait aux normes sur les émissions sans interruption des opérations. Ses performances élevées, sa fiabilité, sa longévité et sa polyvalence en font une machine idéalement adaptée à vos besoins.

Avantages

Excellente productivité

Le blocage automatique du différentiel avant*, des aides à l'opérateur embarquées mises à jour**, ainsi qu'un large choix de configurations contribuent à offrir d'excellentes performances de la machine.

* Le cas échéant
** 950 (14B) comparé au 950 (14A)
 

Fonctionnement efficace

Gagnez du temps et de l'argent grâce aux longs intervalles d'entretien, aux rappels d'entretien en cabine, à la centrale de surveillance de la pression des pneus et à la capacité étendue des réparations à distance.

Sécurité intégrée

Une cabine spacieuse avec un pare-brise s'étendant du sol au plafond, un repose-pied gauche pour plus de stabilité, ainsi qu'un kit de ceinture de sécurité à 4 points avec enrouleurs vous permettent de travailler en toute sécurité. Le système d'alerte de collision avec inhibition de mouvement et détection de personnes, disponible en option, contribue à améliorer la sécurité des travailleurs sur le terrain.

Spécifications produit pour 950

Puissance moteur - 2 100 tr/min ISO 14396:2002 249 HP 186 kW
Puissance moteur - 2 100 tr/min ISO 14396:2002 253 HP (valeurs métriques) 253 HP (valeurs métriques)
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Puissance brute - 2 100 tr/min SAE J1995:2014 253 HP 188 kW
Puissance brute - 2 100 tr/min SAE J1995:2014 257 HP (valeurs métriques) 257 HP (valeurs métriques)
Puissance nette - 2 100 tr/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 235 HP (valeurs métriques) 235 HP (valeurs métriques)
Couple moteur - 1 300 tr/min ISO 14396:2002 908 lbf·ft 1231 N·m
Couple brut - 1 300 tr/min SAE J1995:2014 916 lbf·ft 1242 N·m
Couple net : 1 300 tr/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 863 lbf·ft 1170 N·m
Cylindrée 427 in³ 7.01 l
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement.
Nota (2) ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec le carburant diesel mélangé aux carburants à faible intensité de carbone suivants jusqu'à : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)* • Diesel 100 % renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gas-to-liquid) Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec le carburant diesel mélangé aux carburants à faible intensité de carbone suivants jusqu'à : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)* • Diesel 100 % renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gas-to-liquid) Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Poids en ordre de marche 42461 lb 19260 kg
Nota Poids basé sur une configuration de machine avec timonerie en Z à levage parallèle, pneus radiaux Bridgestone 23.5R25 VJT L3, pleins de liquides, conducteur, contrepoids standard, démarrage à froid du système de contrôle de la suspension, ailes de route, Product Link™, différentiel avant manuel/essieux arrière ouverts, protection du groupe motopropulseur, direction secondaire, insonorisation et godet à usage général de 3,1 m³ (4,1 yd³) avec BOCE. Poids basé sur une configuration de machine avec timonerie en Z à levage parallèle, pneus radiaux Bridgestone 23.5R25 VJT L3, pleins de liquides, conducteur, contrepoids standard, démarrage à froid du système de contrôle de la suspension, ailes de route, Product Link™, différentiel avant manuel/essieux arrière ouverts, protection du groupe motopropulseur, direction secondaire, insonorisation et godet à usage général de 3,1 m³ (4,1 yd³) avec BOCE.
Marche avant - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Marche avant – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Marche avant – 3 12 mile/h 19.3 km/h
Marche avant 4 16 mile/h 25.7 km/h
Marche avant - 5 24.5 mile/h 39.5 km/h
Marche arrière – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Marche arrière – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Marche arrière – 3 16 mile/h 25.7 km/h
Nota Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 787 mm (31 in). Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 787 mm (31 in).
Niveau de pression acoustique pour le conducteur : ISO6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Niveau de puissance acoustique extérieur : ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur : ISO6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Niveau de puissance acoustique extérieur : ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Nota (1) ¹Y compris les pays qui adoptent les directives de l'UE et du Royaume-Uni. ¹Y compris les pays qui adoptent les directives de l'UE et du Royaume-Uni.
Nota (2) ²Niveau de puissance acoustique extérieur - Directive européenne 2000/14/CE et règlement du Royaume-Uni sur les nuisances sonores 2001 No. 1701. ²Niveau de puissance acoustique extérieur - Directive européenne 2000/14/CE et règlement du Royaume-Uni sur les nuisances sonores 2001 No. 1701.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,6 kg (3,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques (2,522 tonnes). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,6 kg (3,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques (2,522 tonnes).
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, avec déflexion des pneus 24694 lb 11201 kg
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, sans déflexion des pneus 26369 lb 11961 kg
Force d'arrachage 40690 lbf 181 kN
Nota (1) Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique « Poids ». Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique « Poids ».
Nota (2) Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests.
Réservoir de carburant 68.6 gal (US) 259.5 l
Réservoir de DEF 4 gal (US) 15 l
Circuit de refroidissement 14.3 gal (US) 54 l
Carter 5.5 gal (US) 21 l
Transmission 11.4 gal (US) 43 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 11.4 gal (US) 43 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 11.4 gal (US) 43 l
Réservoir hydraulique 25.6 gal (US) 97 l
Circuit d'équipement - Sortie de pompe maximale à 2 340 tr/min 85 US gal/min 322 l/min
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 4250 psi 29300 kPa
Temps de cycle hydraulique, total 9.1 s 9.1 s
Hauteur - Au sommet du capot 8.83 ft 2695 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 11.33 ft 3456 mm
Garde au sol 1.08 ft 354 mm
Empattement 10.92 ft 3350 mm
Longueur hors tout - Sans godet 23.08 ft 7024 mm
Hauteur de charnière à la hauteur de transport 2 ft 623 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 13.08 ft 4009 mm
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 10.67 ft 3255 mm
Position de redressement - Levage maximal 59 ° 59 °
Position de redressement - Hauteur de transport 49 ° 49 °
Largeur hors pneus (en charge) 9.33 ft 2824 mm
Largeur de bande 7 ft 2140 mm
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,1 m³ (4,1 yd³) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,1 m³ (4,1 yd³) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale.
Hauteur - Au sommet du capot 8.83 ft 2695 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 11.33 ft 3456 mm
Garde au sol 1.08 ft 354 mm
Empattement 10.92 ft 3350 mm
Longueur hors tout - Sans godet 24.58 ft 7490 mm
Hauteur de charnière à la hauteur de transport 2.5 ft 775 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 14.75 ft 4514 mm
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 11.92 ft 3615 mm
Position de redressement - Levage maximal 56 ° 56 °
Position de redressement - Hauteur de transport 49 ° 49 °
Largeur hors pneus (en charge) 9.33 ft 2824 mm
Largeur de bande 7 ft 2140 mm
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,1 m³ (4,1 yd³) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,1 m³ (4,1 yd³) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale.

950 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Éclairage : halogène, 4 projecteurs, 2 phares avant halogènes avec clignotants de direction, 2 phares d'éclairage arrière
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Démarreur électrique, à usage intensif

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de direction, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable dédiée
  • Circuit d'équipement, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile, flexibles XT™ Cat
  • Commande antitangage, deux accumulateurs (en option selon la région)

TIMONERIE

  • Désengagements : levage et cavage
  • Levée parallèle, timonerie en Z

CENTRALE DE SURVEILLANCE

  • Moniteur à écran tactile principal (Cat Payload, écrans quadruples, réglages et messages machine)
  • Tableau de bord avant avec jauges analogiques, écran LCD et témoins d'avertissement
  • Rappels d'entretien préventif

SÉCURITÉ

  • Visibilité : rétroviseurs, caméra de recul
  • Plateforme pour nettoyage du pare-brise, avant

950 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Protections : groupe motopropulseur, carter, vitre, vérins, arrière
  • Système Cat Autolube
  • Rallonges de garde-boue ou déplacement sur route
  • Boîte à outils
  • Huile hydraulique biodégradable
  • Dispositif de vidange d'huile rapide
  • Accès cabine arrière

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Démarrage à froid, 120 V ou 240 V
  • Éclairage : diode

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • 3e et 4e fonctions auxiliaires avec commande antitangage
  • Commande d'attache rapide

TIMONERIE

  • Grande hauteur de levage

CENTRALE DE SURVEILLANCE

  • Contrôle de la pression des pneus

SÉCURITÉ

  • Système de radar arrière Cat Detect
  • Écran de vision arrière dédié
  • Système de visibilité à 360°
  • Enrouleur de ceinture de sécurité à 4 points
  • Lampes stroboscopiques à sens de marche inversé
  • Signal lumineux de surveillance de la ceinture de sécurité
  • Circuit de direction auxiliaire, électrique (de série selon la région)
  • Cales de roues
  • Gyrophare
  • Système d'alerte de collision avec inhibition de mouvement

CONFIGURATIONS SPÉCIALES

  • Résistance à la corrosion
  • Contrepoids auxiliaire
  • Déchets et industriel
  • Exploitation forestière

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

  • Cat Payload for Trade (Disponible en Australie, en Europe, en Nouvelle-Zélande et en Turquie. Certifications nationales variables. Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire Cat.)
  • Commande à distance

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® - Répartition pour chargement

    Répartition pour chargement est un module de VisionLink® qui s'intègre au logiciel d'enregistrement de votre station de pesage. Il fournit aux conducteurs de chargeuses une liste de tâches classées par tombereau, matériau et charge utile cible. Cela permet d'améliorer la précision du chargement et de réduire les temps d'attente des tombereaux sur le chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Répartition pour chargement est un module de VisionLink® qui s'intègre au logiciel d'enregistrement de votre station de pesage. Il fournit aux conducteurs de chargeuses une liste de tâches classées par tombereau, matériau et charge utile cible. Cela permet d'améliorer la précision du chargement et de réduire les temps d'attente des tombereaux sur le chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 950 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Chargeuse sur pneus moyenne 950

Chargeuse sur pneus moyenne 950

Chargeuse sur pneus moyenne 950

Chargeuse sur pneus moyenne 950

Chargeuse sur pneus moyenne 950

Chargeuse sur pneus moyenne 950

Chargeuse sur pneus moyenne 950

Chargeuse sur pneus moyenne 950
Chargeuse sur pneus moyenne 950
Chargeuse sur pneus moyenne 950
Chargeuse sur pneus moyenne 950
Chargeuse sur pneus moyenne 950
Chargeuse sur pneus moyenne 950
Chargeuse sur pneus moyenne 950