Photo en studio

Bras de manutention 3941 mm (155 in)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur hors tout
25.4 in
646 mm
Poids de charge maximal
4618.7 lb
2095 kg
Portée maxi à l'horizontale
155.2 in
3941 mm

Aperçu

Conçu pour lever, transporter et charger une grande variété de matériaux et d'équipements dans les applications industrielles, agricoles et de construction.

Spécifications produit pour 3941 mm (155 in)

Largeur hors tout 25.4 in 646 mm
Poids de charge maximal 4618.7 lb 2095 kg
Portée maxi à l'horizontale 155.2 in 3941 mm
Poids 899.5 lb 408 kg
Hauteur hors tout 32.6 in 829.3 mm
Longueur, déployés 155.2 in 3941 mm
Longueur, rétractés 79 in 2007 mm
Nombre de réglages 3 3
Longueur entre les réglages 38.1 in 967 mm
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™

Découvrez comment 3941 mm (155 in) se compare aux produits fréquemment comparés.