Photo en studio

Brosses orientables Hydraulique BA25, 24 V, métallique/polypropylène

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur hors tout
106 in
2700 mm
Largeur de balayage
98.4 in
2500 mm
Diamètre du balai
27.6 in
700 mm

Aperçu

Utilisée pour le nettoyage des aires de stationnement, sites industriels, scieries, pistes d'aéroport, rues, allées et voies de circulation.

Spécifications produit pour Hydraulique BA25, 24 V, métallique/polypropylène

Largeur hors tout 106 in 2700 mm
Largeur de balayage 98.4 in 2500 mm
Diamètre du balai 27.6 in 700 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Hauteur 51.2 in 1300 mm
Longueur 60.4 in 1535 mm
Poids 970 lb 440 kg
Débit hydraulique optimal 40-150 l/min (11-40 US gpm) 40-150 l/min (11-40 US gpm)
Pression hydraulique optimale 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Cylindrée du moteur 11.9 in³/tr 195 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 385 TR/MIN 385 TR/MIN
Largeur de balayage - Inclinée (à ± 30 degrés) 86.6 in 2200 mm
Largeur hors tout - Inclinée (à ± 30 degrés) 94.5 in 2400 mm
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct
Type d'interface Assemblage du crochet requis Assemblage du crochet requis
Tension 24 V 24 V
Type de tension 24 V 24 V

Découvrez comment Hydraulique BA25, 24 V, métallique/polypropylène se compare aux produits fréquemment comparés.