Photo en studio

Chasse-neiges 4,3 m (14 ft)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
168 in
4267 mm
Largeur (oblique)
137.6 in
3495 mm
Poids
3604.6 lb
1635 kg

Aperçu

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Spécifications produit pour 4,3 m (14 ft)

Largeur 168 in 4267 mm
Largeur (oblique) 137.6 in 3495 mm
Poids 3604.6 lb 1635 kg
Hauteur hors tout 41.9 in 1065 mm
Hauteur de lame 42.2 in 1073 mm
Longueur 69.9 in 1775 mm
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre ± 35 degrés ± 35 degrés
Libre ± 5 degrés ± 5 degrés
Type d'interface Coupleur Fusion™ Coupleur Fusion™
À lame mobile Acier Acier
Hauteur de lame mobile 7.6 in 194 mm
Nombre de lames à trébuchement 2 2

Découvrez comment 4,3 m (14 ft) se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Outils de déneigement Cat® en train de travailler ensemble pour venir à bout des éléments

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Outils de déneigement Cat® en train de travailler ensemble pour venir à bout des éléments